このモバイル通信用TC ROUTERは、モバイル4G LTEネットワーク経由で最大150 Mbpsの高性能なデータリンクを実現します。これにより、有線インターネット接続が利用できない場所でも、非常に柔軟なサイトネットワーキングが実現できるモバイルブロードバンド接続が可能になります。これらの接続は、モバイルネットワークを介して機密データを安全に送信するために使用できます。 さらに、TC ROUTERは、IPsecまたはOpenVPNトンネル、ステートフルパケットインスペクションファイアウォールにより、高度なセキュリティを提供します。これは、不正アクセスからアプリケーションを確実に保護できることを意味します。
TC ROUTER 3002T-4G
-
ルーター
2702528
産業用4G LTEルーター、欧州仕様、3G UMTS/HSPA+および2G GPRS/EDGEにフォールバック、イーサネットインターフェース x 2、ファイアウォール、NAT、IPsec、OpenVPNをサポート、SMA-Fアンテナソケット x 2、SMSとEメールの伝送、デジタル入力 x 2、デジタル出力 x 1
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
アプリケーションノート | |
アプリケーションノート | 産業用途専用 |
使用上の制限 | |
EMCの注意事項 | EMC:クラスA製品、ダウンロードセンターでメーカーの説明を参照 |
製品ライン | モバイルルーター |
アプリケーション | Ethernet |
MTTF | 383 年 (SN 29500規格、温度25°C、動作サイクル21%) |
184 年 (SN 29500規格、温度40°C、動作サイクル34.25%) | |
78 年 (SN 29500規格、温度40°C、動作サイクル100%) |
電気的絶縁 | VCC // LTE // Ethernet // PE |
規準状態での最大損失電力 | 4.8 W |
主電源の種類 | モバイル通信 |
電源 | |
電圧範囲 | 10 V DC ... 30 V DC (プラグ式Push-in式端子台で) |
通常電流消費 | < 200 mA (24 V DC) |
65 mA (省エネモード有効) | |
最大消費電流 | 1.7 A |
機能 | |
管理 | ウェブベース管理、SNMP |
デジタル | |
入力内容 | デジタル入力 |
入力数 | 2 |
電圧入力信号 | 10 V DC ... 30 V DC |
スイッチングレベル「1」信号 | 10 V DC ... 30 V DC |
信号 | |
出力名 | デジタル出力 |
出力数 | 1 |
電圧出力信号 | 10 V DC ... 30 V DC (動作電圧により異なる) |
電流出力信号 | ≤ 50 mA (短絡保護なし) |
電源 | |
接続方法 | Push-inスプリング接続方式 |
接続電線断面積/撚線、棒端子あり、プラスチックスリーブなし | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
撚線接続断面積、フェルールあり、プラスチックスリーブあり | 0.25 mm² ... 0.75 mm² |
単線/接続ポイント、単線 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
単線/接続ポイント、撚線 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
接続電線サイズ、撚線[AWG] | 26 ... 16 |
剥き線長さ | 9.00 mm |
信号 | Ethernet |
Webサーバ | はい |
データ: イーサネットインターフェース、10/100BASE-T(X)(IEEE 802.3準拠) | |
シリアル送信速度 | 10/100 Mbps、オートネゴシエーション |
接続方法 | RJ45メスコネクタ、シールド済み |
チャネル数 | 2 |
伝送距離 | 100 m (シールド対応ツイストペア) |
サポートされるプロトコル | TCP/IP 、 UDP/IP 、 FTP 、 HTTP(S) |
補助プロトコル | ARP 、 DHCP 、 PING (ICMP) 、 SNMP V1/V2 、 SMTP(S) 、 NTP 、 SSL/TLS 、 STARTTLS |
無線 | |
インターフェースの内容 | GSM / GPRS / EDGE / UMTS / HSPA+ / LTE |
周波数範囲 | 2600 MHz (LTE B38) |
2500 MHz (LTE B41) | |
2300 MHz (LTE B40) | |
2100 MHz (LTE B1) | |
1800 MHz (LTE B3) | |
2600 MHz (LTE B7) | |
900 MHz (LTE B8) | |
800 MHz (LTE B20) | |
700 MHz (LTE B28A) | |
2100 MHz (UMTS/HSPA B1) | |
900 MHz (UMTS/HSPA B8) | |
900 MHz (2 W (EGSM)) | |
1800 MHz (1 W (EGSM)) | |
データ速度 | ≤ 150 Mbps (LTE、DL) |
≤ 50 Mbps (LTE、UL) | |
アンテナ | 50ΩインピーダンスSMAアンテナソケット |
アンテナ接続方式 | SMA(メス) |
SIMインターフェース | 1.8ボルト、3ボルト |
LTE | CAT4 |
サポート対象国 | ヨーロッパ |
外形寸法 |
|
幅 | 45 mm |
高さ | 130 mm |
奥行き | 127 mm |
色 (ケース本体上部パーツ) | ライトグレー (RAL 7035) |
部材 (ハウジング) | プラスチック製 |
振動抵抗 EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6準拠 | : 5g、10 ... 150 Hz、X/Y/Z方向に2.5時間 |
耐衝撃試験 EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27準拠 | : 15g |
周囲条件 | |
保護等級 | IP20 |
使用周囲温度 | -40 °C ... 70 °C (最大伝送パワー5 dBm) |
-40 °C ... 60 °C (最大伝送パワー23 dBm) | |
周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
高度 | ≤ 5000 m (制限内容についてはメーカーの高度操作の説明をお読みください。) |
許容湿度(動作時) | 10 % ... 95 % (結露なし) |
許容湿度(保管時/移動時) | 10 % ... 95 % (結露なし) |
CE | |
認定 | CE準拠 |
腐食性ガス試験 | |
表示記号 | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
無線承認、ブラジル、ANATEL | |
認定 | 09685-24-06497 |
電磁適合性 | RED指令2014/53/EUに準拠 |
ノイズイミュニティ | EN 61000-6-2 |
静電気放電 | |
標準/規則 | EN 61000-4-2 |
静電気放電 | |
接触放電 | ± 6 kV (試験強度3) |
空気中の放電 | ± 8 kV (試験強度3) |
注釈 | 動作基準B |
高周波電磁界 | |
標準/規則 | EN 61000-4-3 |
高周波電磁界 | |
周波数範囲 | 80 MHz ... 3 GHz (試験強度3) |
電界強度 | 10 V/m |
注釈 | 動作基準A |
高速過渡現象(バースト) | |
標準/規則 | EN 61000-4-4 |
高速過渡現象(バースト) | |
入力 | ± 2 kV (試験強度3) |
信号 | ± 2 kV (Ethernet) |
注釈 | 動作基準B |
サージ電流負荷(サージ) | |
標準/規則 | EN 61000-4-5 |
サージ電流負荷(サージ) | |
入力 | ± 0.5 kV (同期) |
± 1 kV (非同期) | |
信号 | ± 1 kV (データ線、非対称) |
注釈 | 動作基準B |
伝導妨害 | |
標準/規則 | EN 61000-4-6 |
伝導妨害 | |
周波数範囲 | 0.15 MHz ... 80 MHz |
注釈 | 動作基準A |
電圧 | 10 V |
放射干渉 | |
伝導性エミッションEN 55011準拠 | Class B、対象分野:産業用および住宅用 |
放射電磁界エミッションEN 55011準拠 | Class B、対象分野:産業用および住宅用 |
基準 | |
動作基準A | 仕様範囲内で通常動作 |
動作基準B | 一時的に動作不安定になった場合はデバイスが自動復帰 |
取付けタイプ | DINレール取付け |
アイテム番号 | 2702528 |
梱包単位 | 1 pc |
最低注文数 | 1 pc |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | DNC422 |
GTIN | 4055626211961 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 353.17 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 240 g |
関税率 | 85176200 |
生産国 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170502 |
ECLASS-15.0 | 19170502 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001478 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43222609 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい |
EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
-
FK-MCP 1,5/ 5-ST-3,81GY35BD-01 - プリント基板用コネクタ 1105115
-
ANT-OMNI-0671-01 - アンテナ 1396316
-
ANT-OMNI-0671-02 - アンテナ 1396318
-
ANT-OMNI-0671-03 - アンテナ 1565400
-
NBC-COX-CNM/0.5-S/COX-CKM - 同軸ケーブル 1340139
-
NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CKM - 同軸ケーブル 1340143
-
NBC-COX-CNM/3.0-M/COX-CKM - 同軸ケーブル 1340144
-
NBC-COX-CNM/5.0-M/COX-CKM - 同軸ケーブル 1340147
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - 同軸ケーブル 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - 同軸ケーブル 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - 同軸ケーブル 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - 同軸ケーブル 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - 同軸ケーブル 1340127
-
CN-UB-70DC-6-BB - サージ保護機器 2803166
-
RAD-ADP-N/F-N/F - アダプタ 2867843
-
RAD-TAPE-SV-19-3 - 全天候対応の保護テープ 2903182
-
FL DIN-RAIL ADAPTER 45 - 取付けプレート 1456045
-
FL PANEL ADAPTER 45 - 取付けプレート 1456055
-
FL DIN RA - DINレールアダプタ 2891053
-
FL MICRO SD FLASH - プログラム/コンフィギュレーションメモリ 1129482
特長
産業用4Gモバイルルーター(LTE)
3 G(UMTS/HSPA)および2 G(GPRS/EDGE)にフォールバック
モバイルネットワーク経由でネットワークを接続する仮想専用回線
IPsecとOpenVPN
最大3つのVPNトンネルを同時に
呼出しまたはSMS経由でVPNリモートスタート
ダイナミックフィルタリングに対応するStateful Inspection Firewall
NAT表
スイッチング入力2点、スイッチング出力1点
ウェブベース管理またはmicroSDカードを通じたコンフィグレーション
ローカルイーサネット接続2点
切替え省エネモード
ログブックを組込み
接続モニタリング
-40 °C ... +70 °Cの拡張温度範囲