ANT-OMNI-0671-01
-
アンテナ
1396316
全方向性マルチバンドアンテナ、壁面取付けまたは支柱への取付け用、0.6 GHz~7.1 GHz、ゲイン:1 dBi~3 dBi、保護等級:IP67、耐海水性、接続:N(メス)、取付けブラケットおよびマストクランプを含む
製品の詳細
| アプリケーションノート | |
| アプリケーションノート | 産業用途専用 |
| 製品内容 | 取付けブラケットとマストクランプを含む |
| 放射線特性 | 全方向性 |
| ゲイン | 2 dBi (617 MHz ... 960 MHz) |
| 1 dBi (1.4 GHz ... 1.6 GHz) | |
| 2 dBi (1.7 GHz ... 2.7 GHz) | |
| 3 dBi (3.3 GHz ... 7.1 GHz) | |
| 垂直ビーム幅 | 70 ° (617 MHz ... 960 MHz) |
| 60 ° (1.4 GHz ... 2.7 GHz) | |
| 45 ° (3.3 GHz ... 5.9 GHz) | |
| 30 ° 6.0 GHz ... 7.1 GHz | |
| 水平ビーム幅 | 360 ° |
| 極性 | 鉛直線形 |
| 周波数帯 | 2400 MHz |
| 868 MHz | |
| 700 MHz | |
| 800 MHz | |
| 850 MHz | |
| 900 MHz | |
| 1700 MHz | |
| 1800 MHz | |
| 1900 MHz | |
| 2100 MHz | |
| 2600 MHz | |
| 3600 MHz | |
| 5 GHz | |
| 周波数範囲 | 0.6 GHz ... 7.1 GHz |
| インピーダンス | 50 Ω |
| 最大容量 | 1.00 W |
| 50Ωシステムの電圧定在波比 VSWR | ≤ 3.50 |
| 接続技術 | |
| 接続方法 | N(メス) |
| 外径 | 30 mm ... 45 mm (マスト) |
| 外形寸法 |
|
| 高さ | 158 mm |
| 直径 | 24 mm |
| 穴径 | 6 mm |
| 外形寸法 | |
| 外径 | 30 mm ... 45 mm (マスト) |
| 部材 (ランダム) | プラスチック製 (グラスファイバ強化) |
| 部材 (ホルダ) | プラスチック製 (グラスファイバ強化) |
| 部材 (Uボルト) | 高品質スチールV2A |
| UL 94難燃性クラス | V0 |
| その他の耐性 | 耐塩水性 |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP67 |
| 使用周囲温度 | -30 °C ... 70 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
| 風速 | 220 km/h |
| その他の耐性 | 耐塩水性 |
| 取付けタイプ | 壁面取付け |
| 支柱に取付け | |
| 組立てに関する注意事項 | 屋外および屋内 |
| アイテム番号 | 1396316 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DNC6A2 |
| GTIN | 4063151780616 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 206 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 141 g |
| 関税率 | 85177100 |
| 生産国 | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19070105 |
| ECLASS-15.0 | 19070105 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001698 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223100 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
-
NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CKM - 同軸ケーブル 1340143
-
NBC-COX-CNM/3.0-M/COX-CKM - 同軸ケーブル 1340144
-
NBC-COX-CNM/5.0-M/COX-CKM - 同軸ケーブル 1340147
-
RAD-PIG-RSMA/N-0.5 - アンテナケーブル 2903263
-
RAD-PIG-RSMA/N-1 - アンテナケーブル 2903264
-
NBC-COX-CNM/1.5-M/COX-CLM - 同軸ケーブル 1340133
-
RAD-PIG-RSMA/N-2 - アンテナケーブル 2903265
-
RAD-PIG-RSMA/N-3 - アンテナケーブル 2903266
-
RAD-PIG-RSMA/N-5 - アンテナケーブル 2702140
-
CN-UB-70DC-6-BB - サージ保護機器 2803166
-
RAD-ADP-N/F-N/F - アダプタ 2867843
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - 同軸ケーブル 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - 同軸ケーブル 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - 同軸ケーブル 1340125
-
RAD-TAPE-SV-19-3 - 全天候対応の保護テープ 2903182
特長
2G/3G/4G/5Gモバイルネットワークのモバイルまたは固定アプリケーションに理想的
幅広い周波数範囲で汎用
耐塩水性
鉛フリー素材を使用しているため、将来性が見込めます。