ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ

RAD-PIG-RSMA/N-3 - アンテナケーブル
2903266

アンテナケーブル、外径:5 mm (0.2 インチ),、内部導体:単線、減衰:0.9 / 2.4 / 5.8 GHz時に1.2 / 2.0 / 3.0 dB、接続:N(オス) -> RSMA(オス)、ケーブル長:3 m(10 フィート)

製品の詳細









特長

低い減衰量
耐紫外線
屋外取付け用