自由なモバイルアプリケーション用マルチバンド全方向性アンテナ、コンパクト設計、周波数帯:2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz、ゲイン:2.0 dBi / 2.5 dBi / 3.0 dBi、保護等級:IP68/IP69K、耐衝撃性および耐振動性、接続:N(オス)
アンテナ
壁面取付け用全方向性アンテナ、周波数帯:2.4GHz、ゲイン:2 dBi、保護等級:IP65、接続:RSMA(オス)、1.5 mの接続ケーブル、取付けブラケット、取付部材を含む
制御盤取付け用全方向性アンテナ、周波数帯:2.4 GHz / 5 GHz、ゲイン:2.5 dBi / 5 dBi、保護等級:IP68、接続:N(オス)
壁面取付けまたは支柱への取付け用全方向性アンテナ、2.4 GHz、ゲイン:6 dBi、保護等級:IP67、耐海水性、耐衝撃性および耐振動性、接続:N(メス)、取付けブラケットおよびマストクランプを含む、ATEXおよびIECEx認証
耐破壊行為を備えた全方向性マルチバンドアンテナ、制御盤取付け用、周波数帯:2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz、ゲイン:6 dBi / 8 dBi / 8 dBi、保護等級:IP68、耐衝撃性:IK08、洗浄剤に耐性、耐衝撃性および耐振動性、接続:N(メス)
壁面取付けまたは支柱への取付け用全方向性アンテナ、5 GHz、ゲイン:5 dBi、保護等級:IP64、耐海水性、耐衝撃性および耐振動性、接続:N(メス)、取付けブラケットおよびマストクランプを含む
耐破壊行為を備えた全方向性アンテナ、制御盤取付け用、周波数帯:2.4 GHz、ゲイン:3 dBi、保護等級:IP55、耐衝撃性:IK08、接続:RSMA(オス)、1.5 m接続ケーブル付き
壁面取付けまたは支柱への取付け用指向性アンテナ、2.4 GHz / 5 GHz、ゲイン:9 dBi、保護等級:IP67、耐衝撃性:IK06、耐海水性、接続:N(メス)、取付けブラケットおよびマストクリップを含む、ATEXおよびIECEx認証
全方向性アンテナ、壁面取付けまたは支柱への取付け用、868 MHz、ゲイン:4 dBi、保護等級:IP67、耐海水性、接続:N(メス)、取付けブラケットおよびマストクランプを含む、ATEXおよびIECEx認証
外側から見えないプラスチック製の制御盤に設置するためのマルチバンド全方向性アンテナ、周波数帯:0.6 GHz ~ 7.1 GHz、ゲイン:1 dBi ~2 dBi、接続:SMA(オス)、90°の連結式ジョイント付きアンテナコネクタ