ANT-OMNI-2459-02
-
アンテナ
2701408
制御盤取付け用全方向性アンテナ、周波数帯:2.4 GHz / 5 GHz、ゲイン:2.5 dBi / 5 dBi、保護等級:IP68、接続:N(オス)
製品の詳細
互換性のある製品
特長
2.4 GHzまたは5 GHzのモバイルまたは固定アプリケーションに理想的
制御盤取付け用全方向性アンテナ、周波数帯:2.4 GHz / 5 GHz、ゲイン:2.5 dBi / 5 dBi、保護等級:IP68、接続:N(オス)