RAD-ISM-2459-ANT-FOOD-6-0-N - アンテナ
2702898

耐破壊行為を備えた全方向性マルチバンドアンテナ、制御盤取付け用、周波数帯:2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz、ゲイン:6 dBi / 8 dBi / 8 dBi、保護等級:IP68、耐衝撃性:IK08、洗浄剤に耐性、耐衝撃性および耐振動性、接続:N(メス)

製品の詳細








特長

2.4 GHz、5 GHz、6 GHzのモバイルアプリケーションに理想的
洗浄剤に耐性あり
耐衝撃性ケース(IK08)
耐衝撃性、耐振動性