ANT-OMNI-5900-01
-
アンテナ
2701347
壁面取付けまたは支柱への取付け用全方向性アンテナ、5 GHz、ゲイン:5 dBi、保護等級:IP64、耐海水性、耐衝撃性および耐振動性、接続:N(メス)、取付けブラケットおよびマストクランプを含む
製品の詳細
| アプリケーションノート | |
| アプリケーションノート | 産業用途専用 |
| 製品の種類 | アンテナ |
| 製品内容 | 取付けブラケットとマストクランプを含む |
| 放射線特性 | 全方向性 |
| ゲイン | 5 dBi |
| 垂直ビーム幅 | 25 ° |
| 水平ビーム幅 | 360 ° |
| 極性 | 鉛直線形 |
| 周波数帯 | 5 GHz |
| 周波数範囲 | 5.15 GHz ... 5.83 GHz |
| インピーダンス | 50 Ω |
| 最大容量 | 6.00 W |
| 50Ωシステムの電圧定在波比 VSWR | ≤ 1.70 |
| 接続技術 | |
| 接続方法 | N(メス) |
| 外径 | 25 mm ... 100 mm (マスト) |
| 高さ | 130 mm |
| 直径 | 16 mm |
| 外形寸法 | |
| 外径 | 25 mm ... 100 mm (マスト) |
| 色 | グレーホワイト (RAL 9002) |
| 部材 | グラスファイバ強化プラスチック |
| V2A | |
| V2A | |
| UL 94難燃性クラス | HB |
| 接続ケーブル | なし |
| その他の耐性 | 耐塩水性 |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP64 |
| 使用周囲温度 | -45 °C ... 70 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -45 °C ... 70 °C |
| 風速 | 220 km/h |
| 鉄道車両の電子式機器 | |
| 衝撃(動作時) | IEC 60721-3-4、4M5 |
| 振動(動作時) | IEC 60721-3-4、4M5 Random |
| その他の耐性 | 耐塩水性 |
| 取付けタイプ | 壁面取付け |
| 支柱に取付け | |
| 組立てに関する注意事項 | 屋外および屋内 |
| アイテム番号 | 2701347 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DNN2Z1 |
| GTIN | 4046356739399 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 270.9 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 270 g |
| 関税率 | 85177100 |
| 生産国 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19070105 |
| ECLASS-15.0 | 19070105 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001698 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223100 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead|7439-92-1 (CAS-NO: N/A) |
| EF3.1 気候変動 | |
| CO2e kg | 12.113 kg CO2e |
互換性のある製品
-
-
NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CLM - 同軸ケーブル 1340131
-
NBC-COX-CNM/2.0-M/COX-CLM - 同軸ケーブル 1340135
-
NBC-COX-CNM/3.0-M/COX-CLM - 同軸ケーブル 1340136
-
NBC-COX-CNM/5.0-M/COX-CLM - 同軸ケーブル 1340137
-
CN-UB-70DC-6-BB - サージ保護機器 2803166
-
RAD-ADP-N/F-N/F - アダプタ 2867843
-
NBC-COX-CNM/0.5-M/COX-CNM - 同軸ケーブル 1340122
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - 同軸ケーブル 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - 同軸ケーブル 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - 同軸ケーブル 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - 同軸ケーブル 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - 同軸ケーブル 1340127
-
RAD-ADP-RSMA/M-RSMA/F-90 - アダプタ 2904790
-
RAD-TAPE-SV-19-3 - 全天候対応の保護テープ 2903182
特長
固定5 GHzアプリケーションに理想的
耐塩水性