NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - 同軸ケーブル
1340127

同軸ケーブル、50 Ω、長さ:30 m、N(m) - N(m)、ケーブル外径:10.3 mm、伝送周波数:≤7.25 GHz、標準減衰:800 MHz 4.8 dB、2.4 GHz 8.1 dB、5.8 GHz 12.9 dB、7.25 GHz 15 dB

製品の詳細








互換性のある製品


特長

鉛フリー素材を使用しているため、将来性が見込めます。
WLAN、Bluetooth、LTE、5G信号に最適
最大7.25 GHzの周波数帯域により、Wi-Fi 6や5Gの高い周波数帯域の利用が可能
耐紫外線性に優れたLSZHケーブルを使用することで、実質的に全ての産業用フィールド通信アプリケーションに使用可能