ANT-OMNI-868-01
-
アンテナ
2702136
全方向性アンテナ、壁面取付けまたは支柱への取付け用、868 MHz、ゲイン:4 dBi、保護等級:IP67、耐海水性、接続:N(メス)、取付けブラケットおよびマストクランプを含む、ATEXおよびIECEx認証
製品の詳細
| アプリケーションノート | |
| アプリケーションノート | 産業用途専用 |
| 使用上の制限 | |
| CCCexの注記 | 中国では防爆エリアでの使用は認められていません。 |
| 製品の種類 | アンテナ |
| 製品内容 | 取付けブラケットとマストクランプを含む |
| 放射線特性 | 全方向性 |
| ゲイン | 4 dBi |
| 垂直ビーム幅 | 30 ° |
| 水平ビーム幅 | 360 ° |
| 極性 | 鉛直線形 |
| 周波数帯 | 868 MHz |
| 周波数範囲 | 868 MHz ... 870 MHz |
| インピーダンス | 50 Ω |
| 最大容量 | 15.00 W |
| 50Ωシステムの電圧定在波比 VSWR | ≤ 2.00 |
| 接続技術 | |
| 接続方法 | N(メス) |
| 外径 | 30 mm ... 45 mm (マスト) |
| セーフティデータ | |
| 入力電圧Ui | 最大 30 V |
| 入力電流Ii | 最大 600 mA |
| 入力電力Pi | 0.79 W (最大HF入力電力、29 dBm、グループIIC) |
| 1.38 W (最大HF入力電力、31.4 dBm、グループIIB) | |
| 2.34 W (最大HF入力電力、33.7 dBm、グループIIA) | |
| 最大内部インダクタンスLi | ごくわずか |
| 最大内部容量Ci | ごくわずか |
| 高さ | 620 mm |
| 直径 | 24 mm |
| 外形寸法 | |
| 外径 | 30 mm ... 45 mm (マスト) |
| 色 | 灰 (RAL 7042) |
| グレーホワイト (RAL 9002) | |
| 部材 (ランダム) | PC (グラスファイバ強化) |
| 部材 (ホルダ) | PC (グラスファイバ強化) |
| 部材 (Uボルト) | 高品質スチールV2A |
| その他の耐性 | 耐塩水性 |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP67 |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 75 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
| 気圧(動作) | 80 kPa ... 110 kPa |
| CE | |
| 認定 | CE準拠 |
| ATEX | |
| 表示記号 | II 1G Ex ia IIC T6 Ga |
| 認定 | IBExU14ATEX1116 X |
| 注記 | マニュアルの設定手順に従います。 |
| IECEx | |
| 表示記号 | Ex ia IIC T6 Ga |
| 認定 | IECEx IBE 14.0039X |
| その他の耐性 | 耐塩水性 |
| 爆発の危険性がある環境 | |
| 標準割当て | 防爆エリア、必須要件 |
| 標準/仕様 | EN 60079-0 |
| 爆発の危険性がある環境 | |
| 標準割当て | 防爆エリア、本質安全防爆 |
| 標準/仕様 | EN 60079-11 |
| 取付けタイプ | 壁面取付け |
| 支柱に取付け | |
| 組立てに関する注意事項 | 屋外および屋内 |
| アイテム番号 | 2702136 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DNC6Z3 |
| GTIN | 4046356995863 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 497 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 482 g |
| 関税率 | 85177100 |
| 生産国 | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19070105 |
| ECLASS-15.0 | 19070105 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001698 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223100 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | 960ecf91-e715-450a-9d9d-c76a8be12acc |
| EF3.1 気候変動 | |
| CO2e kg | 4.9 kg CO2e |
互換性のある製品
-
NBC-COX-CNM/0.5-S/COX-CLM - 同軸ケーブル 1340130
-
NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CLM - 同軸ケーブル 1340131
-
NBC-COX-CNM/2.0-M/COX-CLM - 同軸ケーブル 1340135
-
NBC-COX-CNM/3.0-M/COX-CLM - 同軸ケーブル 1340136
-
NBC-COX-CNM/5.0-M/COX-CLM - 同軸ケーブル 1340137
-
CN-UB-70DC-6-BB - サージ保護機器 2803166
-
RAD-ADP-N/F-N/F - アダプタ 2867843
-
BAR-ANT-N-N-EX - アンテナバリア 2702198
-
NBC-COX-CNM/0.5-M/COX-CNM - 同軸ケーブル 1340122
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - 同軸ケーブル 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - 同軸ケーブル 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - 同軸ケーブル 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - 同軸ケーブル 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - 同軸ケーブル 1340127
-
RAD-ADP-RSMA/M-RSMA/F-90 - アダプタ 2904790
-
RAD-TAPE-SV-19-3 - 全天候対応の保護テープ 2903182
特長
固定868 MHzアプリケーションに理想的
防爆エリアでの使用向け
耐塩水性