BAR-ANT-N-N-EX - アンテナバリア
2702198

制御盤の貫通用アンテナバリア、保護タイプ:Ex i、保護等級:IP65、バリア設置:Zone 2 / 22、アンテナ設置:ほこりおよびガス防爆エリア、周波数帯域:0.3 GHz~6 GHz、接続 :2 x N(メス)、ATEX、IECEx認証

製品の詳細









互換性のある製品



特長

コンパクトなハウジング設計
国際認証
ゾーン0、1、2の防爆エリアで標準アンテナを使用
汎用(周波数範囲は0.3~ 6 GHz)
必要な認定部品をすべて提供―システムソリューションとして含まれます
低価格ソリューション、高価な特殊アンテナは必要なし