ANT-OMNI-2459-04 - アンテナ
1284780

自由なモバイルアプリケーション用マルチバンド全方向性アンテナ、コンパクト設計、周波数帯:2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz、ゲイン:2.0 dBi / 2.5 dBi / 3.0 dBi、保護等級:IP68/IP69K、耐衝撃性および耐振動性、接続:N(オス)

製品の詳細








特長

コンパクト設計
2.4 GHz、5 GHz、6 GHzのモバイルアプリケーションに理想的
幅広い周波数範囲で汎用
耐衝撃性、耐振動性