RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0 - アンテナ
2885919

壁面取付けまたは支柱への取付け用全方向性アンテナ、2.4 GHz、ゲイン:6 dBi、保護等級:IP67、耐海水性、耐衝撃性および耐振動性、接続:N(メス)、取付けブラケットおよびマストクランプを含む、ATEXおよびIECEx認証

製品の詳細








互換性のある製品



特長

2.4 GHzの固定アプリケーションに理想的
防爆エリアでの使用向け
耐塩水性