同軸アンテナアダプタケーブル、N(オス)+RSMA(オス)、50Ω、0.5 m
RAD-PIG-RSMA/N-0.5
-
アンテナケーブル
2903263
アンテナケーブル、外径:5 mm (0.2 インチ),、内部導体:単線、減衰:0.9 / 2.4 / 5.8 GHz時に0.4 / 0.5 / 0.6 dB、接続:N(オス) -> RSMA(オス)、ケーブル長:0.5 m(1.6 フィート)
製品の詳細
互換性のある製品
特長
低い減衰量
耐紫外線
屋外取付け用