同軸アンテナアダプタケーブル、N(オス)+RSMA(オス)、50Ω、2.0 m
RAD-PIG-RSMA/N-2
-
アンテナケーブル
2903265
アンテナケーブル、外径:5 mm (0.2 インチ),、内部導体:単線、減衰:0.9 / 2.4 / 5.8 GHz時に0.9 / 1.3 / 2.0 dB、接続:N(オス) -> RSMA(オス)、ケーブル長:2 m(6.5 フィート)
製品の詳細
互換性のある製品
特長
低い減衰量
耐紫外線
屋外取付け用