ANT-OMNI-0671-03 - アンテナ
1565400

外側から見えないプラスチック製の制御盤に設置するためのマルチバンド全方向性アンテナ、周波数帯:0.6 GHz ~ 7.1 GHz、ゲイン:1 dBi ~2 dBi、接続:SMA(オス)、90°の連結式ジョイント付きアンテナコネクタ

製品の詳細








互換性のある製品


特長

2G/3G/4G/5Gモバイルネットワークの固定アプリケーションに理想的
幅広い周波数範囲で汎用
鉛フリー素材を使用しているため、将来性が見込めます。