NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CKM
-
同軸ケーブル
1340143
同軸ケーブル、50 Ω、長さ:1 m、N(m) - SMA(m)、ケーブル外径:4.9 mm、伝送周波数:≤7.25 GHz、標準減衰:800 MHz 0.5 dB、2.4 GHz 0.8 dB、5.8 GHz 1.2 dB、7.25 GHz 1.4 dB
製品の詳細
製品ライン | 通信用ケーブルはプリアッセンブリ |
極数 | 1 |
梱包の種類 | ビニール袋 |
シールド用 | あり |
周波数範囲 | 0.1 GHz ... 7.25 GHz |
絶縁抵抗 | ≥ 5 GΩ (環境試験によるRiso ≥200 MΩ) |
伝送インピーダンス | 50 Ω |
最大導体抵抗 | 23 Ω/km |
UL94難燃性クラス | ja |
ハウジングの材質 | CuZn |
ハウジング表面材質 | NiP-Au |
コンタクト材質 | CuZn |
コンタクト表面材質 | Cu2Ag5 |
Oリング材質 | シリコン |
外部シース素材 | FRNC |
導体材質 | 銅 |
接続1 | |
タイプ | プラグ ストレート 同軸N |
ロッキングタイプ | ねじロック機構 |
シールド用 | あり |
挿抜回数 | > 100 |
保護等級 | IP65/IP67 |
接続 2 | |
タイプ | プラグ ストレート 同軸SMA |
ロッキングタイプ | ねじロック機構 |
シールド用 | あり |
部材 | 銅合金 (ハウジング) |
NiP-Au (ハウジング表面) | |
シリコン (Oリング) | |
銅合金 (コンタクト) | |
NiP-Au (コンタクト表面) | |
PTFE (絶縁) | |
挿抜回数 | 100 |
保護等級 | IP65/IP67 |
導体の長さ | 1.00 m |
同軸、4.9 mm、FRNC、50 Ω [Koaxial] | |
ケーブルタイプ | 同軸、4.9 mm、FRNC、50 Ω |
ケーブル種類(略記) | Koaxial |
ケーブル外径 | 4.90 mm |
外部シース素材 | FRNC |
外部シース、色 | 黒 |
FOケーブル | |
減衰 | 0.45 dB (800 MHz) |
テスト仕様 | |
仕様 | DIN EN 60966-1 |
接触抵抗R1 | 2.50 mΩ |
絶縁抵抗、隣接極間 | 5 GΩ |
商用周波耐電圧 | 1000.00 V AC |
テスト仕様 | |
仕様 | DIN EN 60512-3-1 |
テスト仕様 | |
仕様 | DIN EN 60512-4-1 |
冷却ストレス | DIN EN 60068-2-14 Test Na |
腐食負荷 | あり、ISO 22479に準拠 |
テスト仕様 | |
仕様 | DIN EN 60068-2-6 |
周波数 | 10-2000-10 Hz |
スイープ速度 | 1オクターブ/最小 |
振幅 | 0.75 mm |
加速度 | 100.00 m/s² |
試験期間 | 2.50 h |
テスト仕様 | |
仕様 | DIN EN 60068-2-27 |
周波数 | 40 bis 65 Hz |
加速度 | 500.00 m/s² |
各方向の衝撃回数 | 18.00 |
測定時間 | 60 s ± 5 |
品質確認 | 5 s |
電圧周波数 | 45 Hz~60 Hz |
最大電圧上昇 | ≤ 500 V/s |
周囲条件 | |
遠紫外線放射抵抗 | あり |
難燃性 | はい |
アイテム番号 | 1340143 |
梱包単位 | 1 pc |
最低注文数 | 1 pc |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | ABNFCA |
GTIN | 4063151646325 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 82.8 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 76.6 g |
関税率 | 85442000 |
生産国 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060310 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001682 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
特長
鉛フリー素材を使用しているため、将来性が見込めます。
WLAN、Bluetooth、LTE、5G信号に最適
最大7.25 GHzの周波数帯域により、Wi-Fi 6や5Gの高い周波数帯域の利用が可能
耐紫外線性に優れたLSZHケーブルを使用することで、実質的に全ての産業用フィールド通信アプリケーションに使用可能