NBC-COX-CNM/1.5-M/COX-CLM - 同軸ケーブル
1340133

同軸ケーブル、50 Ω、長さ:1.5 m、N(m) - RSMA(m)、ケーブル外径:4.9 mm、伝送周波数:≤7.25 GHz、標準減衰:800 MHz 0.7 dB、2.4 GHz 1.1 dB、5.8 GHz 1.8 dB、7.25 GHz 2.1 dB

製品の詳細








互換性のある製品


特長

鉛フリー素材を使用しているため、将来性が見込めます。
WLAN、Bluetooth、LTE、5G信号に最適
最大7.25 GHzの周波数帯域により、Wi-Fi 6や5Gの高い周波数帯域の利用が可能
耐紫外線性に優れたLSZHケーブルを使用することで、実質的に全ての産業用フィールド通信アプリケーションに使用可能