ANT-OMNI-0671-02 - アンテナ
1396318

耐破壊行為を備えた全方向性マルチバンドアンテナ、制御盤取付け用、周波数帯:0.6 GHz~7.1 GHz、ゲイン:2 dBi~4 dBi、保護等級:IP67、耐衝撃性:IK10、耐海水性、接続:N(メス)

製品の詳細








互換性のある製品



特長

2G/3G/4G/5Gモバイルネットワークのモバイルまたは固定アプリケーションに理想的
幅広い周波数範囲で汎用
耐塩水性
耐衝撃性ケース(IK08)
鉛フリー素材を使用しているため、将来性が見込めます。