セキュリティリモートメンテナンスルーター
FL MGUARD 2102
-
ルーター
1357828
Security-Router シリーズ、2 RJ45ポート 10/100/1000 Mbps、保護等級: IP20、周囲温度(動作時): -20 °C ... 60 °C、電源電圧範囲: 12 V DC ... 36 V DC、NAT、VPN、IEC 62443-4-2に準拠して認証済みの製品、本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
Cybersecurity Certificate
認証ID: 968 CSP 1029.00 25cULus Listed
認証ID: E366272互換性のある製品
特長
集中管理ツール
最大限の性能
最大限のセキュリティ
最大限のセキュリティを確保したリモートメンテナンス
mGuardセキュリティテクノロジ