TC ROUTER 5004T-5G EU
-
ルーター
1439475
産業用5Gルーター(5G NR、リリース16、SA/NSA)、世界中で使用可能、4G(LTE Advanced Pro)へのフォールバック、3G(HSPA+)、4ポートスイッチ、ファイアウォール、NAT、IPsecおよびOpenVPN、SMA-Fアンテナソケット x 4、SMSおよびEメール送信、4 DI、2 DO
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
| アプリケーションノート | |
| アプリケーションノート | 産業用途専用 |
| アプリケーション | Ethernet |
| MTTF | 378 年 (SN 29500規格、温度25°C、動作サイクル21%) |
| 164 年 (SN 29500規格、温度40°C、動作サイクル34.25%) | |
| 65 年 (SN 29500規格、温度40°C、動作サイクル100%) | |
| セキュリティ機能 | |
| VPNにおける1:1 NAT(ネットワークアドレス変換) | サポートあり |
| VPNトンネルの数 | ≤ 10 (IPsecまたはOpenVPN) |
| 認証 | X.509v3 、PSK |
| データ完全性 | IPsec: MD5、SHA-1、SHA-256、AHS-384、SHA-512 |
| OpenVPN: MD5、SHA-1、SHA-224、SHA-256、AHS-384、SHA-512 | |
| フィルター機能 | IPアドレス |
| ポート | |
| プロトコル | |
| ファイアウォールルール | ステートフルインスペクションファイアウォール |
| IPsec(Internet Protocol security)モード | ESPトンネル |
| ルーティング | ポート転送 |
| 公開ホスト | |
| マスカレード | |
| 暗号化方式 | IPsec: 3DES、AES-128、-192、-256 |
| OpenVPN: AES...、Blowfish 128、DES...、CAST5 128、RC2... | |
| 電気的絶縁 | Ethernet // PE |
| 規準状態での最大損失電力 | 7.2 W |
| 主電源の種類 | モバイル通信 |
| 電源 | |
| 電圧範囲 | 10 V DC ... 30 V DC (プラグ式Push-in式端子台で) |
| 通常電流消費 | 300 mA (24 V DC) |
| 90 mA (24 V DC、省エネモード有効) | |
| 機能 | |
| 管理 | ウェブベース管理 |
| SNMPv1/v2/v3 | |
| SSHv2 | |
| デジタル | |
| 入力内容 | デジタル入力 |
| 入力数 | 4 |
| 電圧入力信号 | 10 V DC ... 30 V DC |
| スイッチングレベル「0」信号 | < 8 V DC |
| スイッチングレベル「1」信号 | 10 V DC ... 30 V DC |
| 信号 | |
| 出力名 | デジタル出力 |
| 出力数 | 2 |
| 電圧出力信号 | 10 V DC ... 30 V DC (動作電圧により異なる) |
| 電流出力信号 | ≤ 50 mA (短絡保護なし) |
| 電源 | |
| 接続方法 | Push-inスプリング接続方式 |
| 接続電線断面積/撚線、棒端子あり、プラスチックスリーブなし | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 撚線接続断面積、フェルールあり、プラスチックスリーブあり | 0.25 mm² ... 0.75 mm² |
| 単線/接続ポイント、単線 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 単線/接続ポイント、撚線 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ、撚線[AWG] | 26 ... 16 |
| 剥き線長さ | 9.00 mm |
| Webサーバ | はい |
| データ: イーサネットインターフェース、10/100/1000BASE-T(X)(IEEE 802.3準拠) | |
| シリアル送信速度 | 10/100/1000 Mbps、オートネゴシエーション |
| 接続方法 | RJ45メスコネクタ、シールド済み |
| チャネル数 | 4 |
| 伝送距離 | 100 m (シールド対応ツイストペア) |
| サポートされるプロトコル | TCP/IP、UDP/IP、HTTP(S)、(S)FTP |
| VPN: IPsec、OpenVPN、GRE | |
| 補助プロトコル | ARP、DHCP、DNS、DynDNS、PING (ICMP)、SMTP(S)、NTP、SSL/TLS、STARTTLS、SMS |
| 無線 | |
| インターフェースの内容 | 5G (NR) / 4G (LTE Advanced Pro) / 3G (HSPA+) |
| 動作モード | LTE (DL: CAT19 / UL: CAT 18) |
| 5G NR (3GPP R16) | |
| 周波数範囲 | 2100 MHz (5G NR NSA、n1) |
| 1900 MHz (5G NR NSA、n2) | |
| 1800 MHz (5G NR NSA、n3) | |
| 850 MHz (5G NR NSA、n5) | |
| 2600 MHz (5G NR NSA、n7) | |
| 900 MHz (5G NR NSA、n8) | |
| 700 MHz (5G NR NSA、n12) | |
| 750 MHz (5G NR NSA、n14) | |
| 800 MHz (5G NR NSA、n20) | |
| 1900 MHz (5G NR NSA、n25) | |
| 700 MHz (5G NR NSA、n28) | |
| 2300 MHz (5G NR NSA、n30) | |
| 2600 MHz (5G NR NSA、n38) | |
| 2300 MHz (5G NR NSA、n40) | |
| 2600 MHz (5G NR NSA、n41) | |
| 3700 MHz (5G NR NSA、n48) | |
| 2100 MHz (5G NR NSA、n66) | |
| 600 MHz (5G NR NSA、n71) | |
| 3700 MHz (5G NR NSA、n77) | |
| 2200 MHz (5G NR NSA、n78) | |
| 4500 MHz (5G NR NSA、n79) | |
| 2100 MHz (5G NR SA、n1) | |
| 1900 MHz (5G NR SA、n2) | |
| 1800 MHz (5G NR SA、n3) | |
| 850 MHz (5G NR SA、n5) | |
| 2600 MHz (5G NR SA、n7) | |
| 900 MHz (5G NR SA、n8) | |
| 700 MHz (5G NR SA、n12) | |
| 750 MHz (5G NR SA、n13) | |
| 750 MHz (5G NR SA、n14) | |
| 850 MHz (5G NR SA、n18) | |
| 800 MHz (5G NR SA、n20) | |
| 1900 MHz (5G NR SA、n25) | |
| 850 MHz (5G NR SA、n26) | |
| 700 MHz (5G NR SA、n28) | |
| 700 MHz (5G NR SA、n29) | |
| 2300 MHz (5G NR SA、n30) | |
| 2600 MHz (5G NR SA、n38) | |
| 2300 MHz (5G NR SA、n40) | |
| 2600 MHz (5G NR SA、n41) | |
| 2100 MHz (5G NR SA、n66) | |
| 190 MHz (5G NR SA、n70) | |
| 600 MHz (5G NR SA、n71) | |
| 1500 MHz (5G NR SA、n75) | |
| 1400 MHz (5G NR SA、n76) | |
| 3700 MHz (5G NR SA、n77) | |
| 3500 MHz (5G NR SA、n78) | |
| 4500 MHz (5G NR SA、n79) | |
| 2100 MHz (LTE (FDD)、B1) | |
| 1900 MHz (LTE (FDD)、B2) | |
| 1800 MHz (LTE (FDD)、B3) | |
| 850 MHz (LTE (FDD)、B5) | |
| 2600 MHz (LTE (FDD)、B7) | |
| 900 MHz (LTE (FDD)、B8) | |
| 700 MHz (LTE (FDD)、B12) | |
| 700 MHz (LTE (FDD)、B13) | |
| 700 MHz (LTE (FDD)、B14) | |
| 700 MHz (LTE (FDD)、B17) | |
| 800 MHz (LTE (FDD)、B18) | |
| 800 MHz (LTE (FDD)、B19) | |
| 800 MHz (LTE (FDD)、B20) | |
| 1900 MHz (LTE (FDD)、B25) | |
| 850 MHz (LTE (FDD)、B26) | |
| 700 MHz (LTE (FDD)、B28) | |
| 700 MHz (LTE (FDD)、B29) | |
| 2300 MHz (LTE (FDD)、B30) | |
| 1500 MHz (LTE (FDD)、B32) | |
| 2100 MHz (LTE (FDD)、B66) | |
| 600 MHz (LTE (FDD)、B71) | |
| 2000 MHz (LTE (TDD)、B34) | |
| 2600 MHz (LTE (TDD)、B38) | |
| 1900 MHz (LTE (TDD)、B39) | |
| 2300 MHz (LTE (TDD)、B40) | |
| 2500 MHz (LTE (TDD)、B41) | |
| 3500 MHz (LTE (TDD)、B42) | |
| 3700 MHz (LTE (TDD)、B43) | |
| 4800 MHz (LTE (TDD)、B48) | |
| 2100 MHz (WCDMA、B1) | |
| 1900 MHz (WCDMA、B2) | |
| 850 MHz (WCDMA、B5) | |
| 900 MHz (WCDMA、B8) | |
| 800 MHz (WCDMA、B19) | |
| データ速度 | 2.4 Gbps (5G NR SA、DL) |
| 900 Mbps (5G NR SA、UL) | |
| 3.4 Gbps (5G NR NSA、DL) | |
| 550 Mbps (5G NR NSA、UL) | |
| 1.6 Gbps (LTE、DL) | |
| 200 Mbps (LTE、UL) | |
| 番号 | 4 |
| 接続方法 | SMA(メス) |
| インピーダンス | 50 Ω |
| SIMインターフェース | 1.8ボルト、3ボルト |
| Micro SIM(3FF) | |
| サポート対象国 | グローバル |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 45 mm |
| 高さ | 130 mm |
| 奥行き | 130 mm |
| 色 (ケース本体上部パーツ) | 灰 (RAL 7042) |
| 部材 (ハウジング) | ポリカーボネート |
| 振動抵抗 EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6準拠 | 振動(動作時): 5g、10 ... 150 Hz、X/Y/Z方向に2.5時間 |
| 耐衝撃試験 EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27準拠 | 衝撃(動作時): 15g |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 70 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
| 高度 | ≤ 5000 m (制限内容についてはメーカーの高度操作の説明をお読みください。) |
| 許容湿度(動作時) | 10 % ... 95 % (結露なし) |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 10 % ... 95 % (結露なし) |
| CE | |
| 認定 | CE準拠 |
| 電磁適合性 | RED指令2014/53/EUに準拠 |
| ノイズイミュニティ | EN 61000-6-2 |
| 静電気放電 | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-2 |
| 静電気放電 | |
| 接触放電 | ± 6 kV (試験強度3) |
| 空気中の放電 | ± 8 kV (試験強度3) |
| 注釈 | 動作基準B |
| 高周波電磁界 | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-3 |
| 高周波電磁界 | |
| 周波数範囲 | 80 MHz ... 3 GHz (試験強度3) |
| 電界強度 | 10 V/m |
| 注釈 | 動作基準A |
| 高速過渡現象(バースト) | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-4 |
| 高速過渡現象(バースト) | |
| 入力 | ± 2 kV (試験強度3) |
| 信号 | ± 2 kV (Ethernet) |
| 注釈 | 動作基準B |
| サージ電流負荷(サージ) | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-5 |
| サージ電流負荷(サージ) | |
| 入力 | ± 0.5 kV (同期) |
| ± 1 kV (非同期) | |
| 信号 | ± 1 kV (データ線、非対称) |
| 注釈 | 動作基準B |
| 伝導妨害 | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-6 |
| 伝導妨害 | |
| 周波数範囲 | 0.15 MHz ... 80 MHz |
| 注釈 | 動作基準A |
| 電圧 | 10 V |
| 放射干渉 | |
| 標準/規則 | EN 61000-6-4 |
| 伝導性エミッションEN 55011準拠 | Class B、対象分野:産業用および住宅用 |
| 放射電磁界エミッションEN 55011準拠 | Class B、対象分野:産業用および住宅用 |
| 基準 | |
| 動作基準A | 仕様範囲内で通常動作 |
| 動作基準B | 一時的に動作不安定になった場合はデバイスが自動復帰 |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 組立てに関する注意事項 | すべての周波数の組み合わせと最高の受信品質を達成するためには、常に4本のアンテナを使用してください。 |
| アイテム番号 | 1439475 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DNC422 |
| GTIN | 4063151818258 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 380.4 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 240 g |
| 関税率 | 85176200 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170502 |
| ECLASS-15.0 | 19170502 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001478 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
-
FK-MCP 1,5/ 8-ST-3,81 GY7035 - プリント基板用コネクタ 1713311
-
ANT-OMNI-0671-03 - アンテナ 1565400
-
ANT-OMNI-0671-04 - アンテナ 1830085
-
ANT-OMNI-0671-02 - アンテナ 1396318
-
ANT-OMNI-0671-01 - アンテナ 1396316
-
NBC-COX-CNM/0.5-S/COX-CKM - 同軸ケーブル 1340139
-
NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CKM - 同軸ケーブル 1340143
-
NBC-COX-CNM/3.0-M/COX-CKM - 同軸ケーブル 1340144
-
NBC-COX-CNM/5.0-M/COX-CKM - 同軸ケーブル 1340147
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - 同軸ケーブル 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - 同軸ケーブル 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - 同軸ケーブル 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - 同軸ケーブル 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - 同軸ケーブル 1340127
-
CN-UB-70DC-6-BB - サージ保護機器 2803166
-
RAD-ADP-N/F-N/F - アダプタ 2867843
-
RAD-TAPE-SV-19-3 - 全天候対応の保護テープ 2903182
-
FL DIN-RAIL ADAPTER 45 - 取付けプレート 1456045
-
FL PANEL ADAPTER 45 - 取付けプレート 1456055
-
FL DIN RA - DINレールアダプタ 2891053
-
FL MICRO SD FLASH - プログラム/コンフィギュレーションメモリ 1129482
特長
パブリック/プライベート5Gネットワーク(SA/NSA)向けモバイルルーター
ダイナミックフィルタリングに対応するStateful Inspection Firewall
内蔵スイッチング入力で、SMSまたはEメール経由で直接アラートを送信
IPsecとOpenVPN
呼出しまたはSMS経由でVPNリモートスタート
ウェブベース管理またはmicroSDカードを通じたコンフィグレーション
スイッチング入力4点、スイッチング出力2点
ローカルイーサネット接続4点
ログブックを組込み
-40 °C ... +70 °Cの拡張温度範囲
幅広い診断機能
切替え省エネモード
世界のモバイル通信市場について(ハードウェア・バージョン11時点)