ANT-OMNI-0671-04
-
アンテナ
1830085
耐破壊行為機能を備えた全方向性マルチバンドアンテナ、制御盤取付け用、超低背型、周波数帯:0.6 GHz~7.1 GHz、ゲイン:3 dBi~5 dBi、保護等級:IP67、耐衝撃性:IK10、接続:N(メス)
製品の詳細
互換性のある製品
特長
2G/3G/4G/5Gモバイルネットワークのモバイルまたは固定アプリケーションに理想的
幅広い周波数範囲で汎用
超低背型で制御盤取付けに理想的
耐衝撃性ケース(IK10)
鉛フリー素材を使用しているため、将来性が見込めます。