TC Router 産業用4Gおよび5Gモバイルルーターにより、3Gおよび2Gフォールバック付きのモバイルネットワークを介したリモートステーションへの確実で高性能のデータ通信が容易になります。つまり、どこでも、その場所でどのテクノロジが信頼性の高いネットワークカバレッジを提供するかに関わらず、使用することができます。-40~+70°Cの広い温度範囲で、どんな気候でも使用可能です。

TC Router – 産業用4Gおよび5Gモバイルルーター、その後ろに地球

特長

  • パブリック/プライベートネットワーク向けの新しい5Gモバイルテクノロジ(スタンドアロンおよび非スタンドアロン)
  • プライベートAPN(アクセスポイント名)、ステートフルパケットインスペクションファイアウォール、VPNによる完全なネットワークのセキュリティ
  • アプリケーションで汎用 – SMSやEメールメッセージから、リーンクラウドや遠隔制御プロトコル、5Gブロードバンド接続まで
  • 2か所以上のイーサネット接続またはWLANアクセスポイントとして、システムに簡単に組込み
  • 使いやすい機器の前面での直接操作と、SDカードまたはウェブインターフェース経由のコンフィグレーション
産業用5Gルーター

イーサネットポート4個、4x4 MIMOモバイルインターフェースにより、高スループットな5Gルーター

5Gと高性能プロセッサで非常に高い帯域幅 TC Router 5000シリーズ

TC ROUTER 5004T-5G EUは、5Gモバイルインターフェースを備えた初のTC ROUTERシリーズの製品です。高性能のプロセッサプラットフォームと4つのGigabit Ethernetポートを備え、5G(5G NR)と4G(LTE Advanced Pro)の高いデータ伝送速度に対応します。

公共ネットワークにおける使用に加えて、5Gルーターによるプライベートネットワークの設定も可能であるため、5Gネットワークの信頼性や特性を自分で制御することができます。プライベートネットワークのメリットは、お客様が自らの要件に合わせてデータトラフィックの追跡、保存、解析、転送、柔軟な設定を行うことができる点です。

シリーズ最大のスループットの機器として、動画伝送や大規模ファームウェアやコンフィグレーションファイルを機械やリモートステーションに転送するなどのアプリケーションに特に適しています。

TC ROUTER 4102T-4G EU WLAN

WLANインターフェースとイーサネットWANポート内蔵の汎用4Gルーター

WANとWLANインターフェースによる最大の柔軟性 TC ROUTER 4000シリーズ

内蔵のWLANインターフェースにより、TC ROUTER 4102T-4G EU WLANはアクセスポイントとして機能して、WLAN経由で周囲の機器を簡単にネットワークに統合させることができます。そのため、DINレール上には追加のWLANアクセスポイントは不要になります。さらに、メンテナンス中、WLANネットワークをアプリケーションとは独立して使用してインターネットにアクセスすることができます。そのため、ノートPCまたはスマートフォンを使用中に、モバイルソリューションに頼る必要がなくなります。

TC RouterはWAN側に汎用アップリンクオプションを備えています。SIMカードと内蔵eSIMにより、WAN接続およびデュアルSIM性能についてのさまざまなオプションが付いているため、機器は非常にフェールセーフで柔軟に使用できます。

設定可能なイーサネットWANポートと共に、またはWLANクライアントとして、複数の接続オプションをリモート通信に使用することができます。エラー時は、モバイル接続が通信を引き継ぎ、リモートステーションへの通信の中断を回避します。これによって二次変電所、電源の測定点や切替え点、給水におけるポンプや空中タンクなどの重要インフラアプリケーションにおいても高い可用性を確保しています。

世界中で使用できる3000シリーズTC Router

グローバルモバイルモジュール付きで世界中で使用できる4Gルーター

たった1つのモバイルルーターで世界中で接続可能 TC ROUTER 3000シリーズ

TC ROUTER 3002T-4G GLはグローバルな周波数カバレッジとローカルなプロバイダおよび無線認証を1つの製品で実現しています。これによってこの機器は、国際的オペレータや国境を越えたプロジェクトに最適なものとなっています。

また3000シリーズは、モバイル通信を通じてリモートステーションに接続するためのコスト最適化された設計を採用しています。したがって、この機器は価格の影響を受けやすいアプリケーションにおいても使用が非常に簡単です。

この機器の代表的なアプリケーションには、地方の電力供給会社、あるいは信号機システム、標識橋、ロック、または水路や航空用の照明システムなどの輸送部門などがあります。

トポロジ:TC Router Online Manager管理ソフトウェアの機能

TC Router Online Managerによる集中機器管理

モバイルルーターの管理

TC Router Online Manager(TOM)により、フエニックス・コンタクトのすべてのTC Routerシリーズの機器の定期更新を自動化することができます。

セキュリティアップデート、最新のファームウェアバージョン、コンフィグレーション変更は、明確な時間ウィンドウで大規模ロールアウトとして世界中の全機器に伝送することができます。

また、このウェブベースの管理プラットフォームは、機器の状態、すなわちすべてのTC Routerのオンライン接続を数年にわたって文書化します。

TC Router Online Managerはローカル(敷地内)またはクラウド内(例:Amazon Web Services)で動作が可能です。

SMSおよびメールゲートウェイとしてのTC Router

SMSメッセージにより、技術者や制御システムはプロセスにアクセス可能

SMSおよびメールゲートウェイとして使用

リモートシステムから制御室またはクラウドへの通信の他に、TC Routerシリーズはさらにインターフェースを備えています。

例えば、XMLインターフェースはルーターの既存のI/Oを無限に拡張することができます。上流のコントローラがコマンドを発行して、インターフェースを介してメッセージをSMSまたはメールで送信します。SMSメッセージの受信により、コントローラでイベントをトリガすることもできます。そのためルーターは、SMSゲートウェイとして使用でき、通信トラフィックが非常に少ない場合に特にメリットがあります。さらに、仮想プライベートネットワーク(VPN)をSMSメッセージで開始することができます。

ソーラーパネルのあるリモートステーション

TC Routerはソーラーパワーシステムにも最適

省エネモード

機器の省エネモードにより、スタンバイモードでの電力消費を大幅に削減することができます。特にソーラーパワーによるリモートステーションでは、わずかな時間の日光でも、これによりエラーのない運用が可能です。

省エネモードはデジタル入力で制御され、TC ROUTER 4000シリーズの場合、カレンダー制御の切替えも可能です。

TC Router製品シリーズの概要

TC ROUTER 5004T-5G EU
TC ROUTER 3002T-4G GL
TC ROUTER 5004T-5G EU

TC ROUTER 3002T-4G GL

アプリケーション分野 5G、グローバル 4G、グローバル
VPN 最大10個のVPNトンネル(IPsecまたはOpenVPN) 最大10個のVPNトンネル(IPsecまたはOpenVPN)
入力/出力 デジタル入力x 4、デジタル出力x 2 デジタル入力x 2、デジタル出力x 1
モバイルフォールバック 4G(LTE Advanced Pro)、3G(HSPA+) 3G(HSPA+)、2G(EDGE)
イーサネットインターフェース Gigabit LAN x 4 LAN x 2
フォールバックWANインターフェース なし なし
WLANインターフェース なし なし
TC Router Online Managerのサポート あり あり
製品番号 1439475 1632697
製品リストへ 製品リストへ

TC Routerの概要

TC ROUTER 4002T-4G EU
TC ROUTER 4102T-4G EU WLAN
TC ROUTER 4202T-4G EU WLAN
TC ROUTER 4002T-4G EU

TC ROUTER 4102T-4G EU WLAN

TC ROUTER 4202T-4G EU WLAN

アプリケーション 4G、欧州 4G、欧州 4G、欧州
VPN 無制限、システムリソースと利用可能な帯域幅により制限あり 無制限、システムリソースと利用可能な帯域幅により制限あり 無制限、システムリソースと利用可能な帯域幅により制限あり
入力/出力 デジタル入力x 4、デジタル出力x 2 デジタル入力x 4、デジタル出力x 2 デジタル入力x 2、デジタル出力x 1、RS-232/RS-485インターフェースx 1
モバイルフォールバック 3G(HSPA+)、2G(EDGE) 3G(HSPA+)、2G(EDGE) 3G(HSPA+)、2G(EDGE)
イーサネットインターフェース LAN x 1、WAN x 1、またはLAN x 2(設定可能) LAN x 1、WAN x 1、またはLAN x 2(設定可能) LAN x 1、WAN x 1、またはLAN x 2(設定可能)
フォールバックWANインターフェース イーサネット イーサネットとWLAN イーサネットとWLAN
WLANインターフェース なし アクセスポイントとクライアント、Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n アクセスポイントとクライアント、Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n
TC Router Online Managerのサポート あり あり あり
製品番号 1234352 1234353 1234354
製品リストへ 製品リストへ 製品リストへ