Cloud Client クラウドクライアントは、機械やシステムなどのサービスターゲットを、mGuard Secure Cloudにインターネット経由で安全に接続し、世界中で低コストで拡張可能なリモートアクセスとリモートメンテナンスを可能にします。この機器は、機械メーカーやシステムメーカーへ、ネットワークテクノロジやVPNテクノロジに関する特別な専門知識を必要としない、シンプルかつ運用上安全なソリューションを提供します。
特長
- ターンキーVPNインフラによる高いセキュリティ
- クラウドベースのリモートアクセスおよびリモートメンテナンスに低価格で参入
- クラウド内のコンフィグレーションウィザードにより、起動が簡単
- キースイッチの接続によるリモート接続のローカル制御
- ウェブインターフェースまたはSDカードによる機器の起動
安全なリモートメンテナンス用CLOUD CLIENT 1101T-TX/TX
クラウドクライアントによるリモートメンテナンス
CLOUD CLIENT 1101T-TX/TXなら、クラウドベースのリモートメンテナンスに非常に低価格で参入できます。システムのオペレータネットワークに直接接続されたイーサネットWANポートと、必要に応じて、機械ネットワークへの最大100 Mbpsの安全な接続を実現するイーサネットLANポートを使用します。
例えば、ファイアウォールがオペレータと機械ネットワーク間のすべての通信を禁止するかどうかや、システムがERPシステムとデータ交換するためにオペレータネットワーク内で通信できるようにするかどうかを、1回クリックするだけで設定することができます。
機器のパラメータは、わかりやすく配置されたコンフィグレーションウィザードを使用して、クラウドからすべて設定することができます。コンフィグレーションは、ウェブベース管理またはSDカード経由で、機器に転送できて便利です。そのため、システムの安全性やセキュリティを脅かすコンフィグレーションの誤りは回避できます。
クラウド経由の容易なリモートメンテナンス
mGuard Secure Cloudへの簡単な接続
mGuard Secure Cloudは、安全なプラグアンドコネクトのリモートアクセスエコシステムです。信頼性の高いリモートアクセスソリューションをセットアップして運用するための時間や知識がないなど、あらゆるタイプの企業に理想的です。
クラウドソリューションを使用すると、世界中のフエニックス・コンタクトの機器をクラウドインフラに安全に接続して、機械やシステム、プラントへのリモートアクセスをボタン一つで可能にすることが、非常に簡単です。
mGuard Secure Cloudは、クラウドサービスのサブスクリプションのメリットを活用して、貴社のニーズに迅速に適応することができます。
キースイッチによる完全な制御
Cloud Client信号出力により、接続状態を、例えばコントローラや、ライトを使用して、現場のスタッフに通知することができます。
一方、リモート接続を確立するためのデジタル入力は、システムオペレータに最大限の制御を保証します。そのため、メンテナンスが必要な場合、オペレータは一時的に機械メーカーにアクセス権を与えることができます。例えば、キースイッチは誤ってリモートアクセスを開いてしまうことも防ぐことができるため、これに最適です。
温度範囲の広いクラウドクライアントは、製造現場を超えて屋外でも使用が可能です。これにより機器の柔軟性がさらに広がります。
システムオペレータはリモート接続をデジタル入力で制御可能
クラウドクライアントの製品概要
|
|
|
|---|---|
| WANインターフェース付きCloud Client | |
| 製品型式 | CLOUD CLIENT 1101T-TX/TX |
| 外部ネットワーク | イーサネット経由のオペレータネットワーク |
| テクノロジ | 100 Mbps |
| ローカルインターフェース | LAN x 1、WAN x 1 |
| リモートメンテナンス接続用信号コンタクト | あり |
| 接続を確立するためのデジタル入力(キースイッチ) | あり |
| 温度範囲 | -40°C ~ +70°C |
| 製品番号 | 1221706 |
| 製品リストへ |