リモートメンテナンスとサイバーセキュリティ向けの産業用ルーター

リモートメンテナンスとサイバーセキュリティ向けの産業用ルーター

当社の堅牢な産業用ルーターはさまざまなネットワークを、ケーブル(LANルーターおよびNATルーター)、またはモバイル通信(2G/3G/4G/5G)で接続し、リモートメンテナンスとローカルネットワークの保護、産業用アプリケーションとのデータ交換を実現します。多数の製品が、VPNとファイアウォール機能を内蔵しています。高レベルのセキュリティのために、mGuardルーターはサイバー攻撃やマルウェアから保護します。

Go to Product Detail Page for item 1357840
FL MGUARD 4302 - ルーター
FL MGUARD 4302 - ルーター
1357840

Security-Router シリーズ、2 RJ45ポート 10/100/1000 Mbps、保護等級: IP20、周囲温度(動作時): -40 °C ... 60 °C、電源電圧範囲: 12 V DC ... 36 V DC、NAT、VPN、IEC 62443-4-1に準拠する認証された開発プロセス、IEC 62443-4-2に準拠して認証済みの製品、設定可能なステートフルインスペクションファイアウォール(全機能付き)、IEC 61784-3-3に準拠したPROFIsafe用の安全な絶縁、ユーザーファイアウォール、条件付きファイアウォール、ルールセット

Go to Product Detail Page for item 2702528
TC ROUTER 3002T-4G - ルーター
TC ROUTER 3002T-4G - ルーター
2702528

産業用4G LTEルーター、欧州仕様、3G UMTS/HSPA+および2G GPRS/EDGEにフォールバック、イーサネットインターフェース x 2、ファイアウォール、NAT、IPsec、OpenVPNをサポート、SMA-Fアンテナソケット x 2、SMSとEメールの伝送、デジタル入力 x 2、デジタル出力 x 1

新製品

mGuard Secure Cloudの映像
屋外用モバイルルーター2台

クラウドベースのリモートメンテナンスアクセス

mGuard Secure Cloudのアップデート

mGuard Secure Cloudは、機械とシステムへの安全なリモートアクセスを可能にします。新しいバージョン3.1は、改善されたバックエンドアーキテクチャや、China VPN+などの追加機能、および追加のルーターとクラウドクライアント機器のサポート機能を搭載しています。

主な特長

  • 信号のランタイムが高速化
  • レイヤ2通信(PROFINETの名前割当て用など)
  • サービスワークステーション向けの無料VPNクライアント
  • バージョン2から3への移行ツール
  • 月8 GBまでのデータが無料

特長

  • エンドツーエンドの暗号化VPNプロトコルにより、セキュリティが向上
  • インテリジェントなサーバ選択とVPNゲートウェイのメッシュ化によるグローバルな可用性
  • インフラのIPv6通信が既に整備されており、将来にも対応可能
  • China VPN+により中国への信頼性の高いVPN接続が可能

屋外用モバイルルーター

世界中で使用するための汎用モバイル接続

Cellulinkは、ネットワーク対応の機器をモバイルネットワークに接続するための、産業用屋外モバイルルーターのシリーズです。この機器はIEC 62443-4-2に準拠して認証を受けており、アンテナ内蔵で世界中で使用することができます。

主な特長

  • 内蔵アンテナ
  • グローバル対応のモバイルモジュール
  • サイバーセキュリティ:IEC 62443-4-2
  • 各種性能クラス:4G CAT1、4G CAT4、5G
  • 耐候性ケース:IP66 / IP67 / IP68およびIK10
  • 支柱、パネル、制御盤の取付け
  • デュアルSIMとプロバイダフォールバック
  • GNSS:位置調整および時刻同期

特長

  • アンテナをハウジングに内蔵しているため、コストとスペースを削減
  • PoEと、アンテナ取付けの排除により、より迅速な設置が可能で時間を節約
  • IEC 62443-4-1とIEC 62443-4-2に準拠した高レベルのサイバーセキュリティ
  • 4Gおよび5Gネットワークにおいて世界中で使用可能
  • ウェブベース管理、REST API、機器更新管理によるコンフィグレーションとファームウェアアップデート

産業用セキュリティ


「システムがハッキングされました」のアラートによるサイバーセキュリティの視覚化

サイバーセキュリティは信頼性のあるネットワークのための重要な前提条件です

産業用サイバーセキュリティは、ネットワーク化された産業システムとプラントを攻撃、データスパイ、ウイルス、マルウェア、誤用による障害から保護します。結局、サイバー攻撃やマルウェアは、ノウハウ、画像、データの損失からコストのかかるダウンタイムや被害を是正するための人件費、さらにはランサムウェアの高額な要求まで、甚大な損害を生じさせる可能性があるものです。

そのため当社は、産業のニーズを満たすように特に設計され、ネットワーク内のデータトラフィックを監視するセキュリティルーターおよびファイアウォールを提供しています。希望するデータトラフィックのみが許可され、不正なアクセスの試行はブロックされます。これにより、システムの可用性が向上します。

安全なリモートメンテナンス


 タブレットによる産業用リモート通信

機械に世界中からリモートアクセス

世界中に分散する産業用システムのリモートメンテナンスに関して、フエニックス・コンタクトはネットワークへの有線または無線のリモートアクセス向けに、堅牢で未来志向の産業用ルーターを幅広く提供しています。 これらの製品は、VPN、IPsec暗号化、統合ファイアウォールなどの現代的なセキュリティ機構が特徴です。つまり、いつでもどこでもご使用の機械やシステムへの接続が可能になり、メンテナンス作業やサービス作業を迅速かつ効率的に行うことができます。

指向性無線アンテナ

あらゆるアプリケーションに最適なアンテナ

モバイルルーター向けの対応アクセサリ

フエニックス・コンタクトは、お客様のモバイルルーターが確実に通信できるように、モバイルアンテナとアンテナケーブルを提供しています。 設置場所に応じて、制御盤取付け、壁面取付けまたは支柱への取付け、または機器に直付け用の全方向性アンテナからお選びください。対応するサージ保護などのアクセサリでパッケージが完成します。

適切なアンテナの選択と正しい設置方法の詳細情報は、当社のフライヤ「アンテナに関する10のルール」をご覧ください。