SMSリレーを使用してエラー防止 アナログおよびデジタル値をモバイルネットワーク経由で簡単かつ安全に監視します。TC MOBILE I/O X200 SMSリレーを使用すると、フィールドまたはシステムエラーの状態について常に最新の状況を把握することができます。テキストメッセージまたはEメールを送信でき、機械の接続解除などに、スイッチング出力を設定することができます。これにより、高価なブロードバンド接続がなくても、コストのかかるオンサイトサービス訪問を回避することができます。

TC MOBILE I/O X200 SMSリレー

特長

  • テキストメッセージと電子メールによる自動アラートにより、機械とシステムのダウンタイムを短縮
  • 通信コストの削減
    イベント制御アラート
  • リモートステーションとしては、市販の
    携帯電話で十分です
  • 将来に対応する4Gテクノロジ(LTE CAT1)、広域カバレッジの2Gネットワーク(GSM、GPRS、EDGE)と同時使用
  • 電話から無料でスイッチング
TC Mobile I/O SMSリレーを使用したトポロジ

TC Mobile I/Oによるアラート

センサとスイッチリレーの監視

アナログおよびデジタルセンサをモバイルネットワーク経由で簡単かつ安全に監視してリモートでリレーを切り替えます。コンパクト信号伝達システムTC MOBILE I/O X200は、テキストメッセージおよびEメールでデータを安全に伝送します。レベルを超えた場合、デジタル入力のステータスが変化した場合、または定義された間隔で、TC MOBILE I/O X200 から情報を受信します。つまりいつでも安全に使用できます。

TC MOBILE I/O X200は、電圧範囲が10~60 VのDC機器と93~250 VのAC機器として入手することができます。DC機器の特長:デジタル入力4点以外にも、アナログ入力が2点あり、電圧と電流の両方を測定することができます。

欧州市場向けのバージョン(TC MOBILE I/O X200-4GおよびTC MOBILE I/O X200-4G AC)では、最新の4Gテクノロジ(LTE CAT1)を入手することができます。2Gフォールバック(GSM/GPRS/EDGE)と合わせて、未来志向のモバイルテクノロジを、現在最も受信可能エリアの広い2Gネットワークの可用性と組み合わせることができます。すべての機器は操作が非常に簡単なことが特徴で、広い電圧範囲と各種入力で幅広いアプリケーションでの使用が可能です。

TC MOBILE I/O X200、アプリあり

TC Mobile I/Oアプリを使用すると、SMSを書かずにSMSスイッチングコマンドを送信可能

信号伝達システムTC MOBILE I/O X200用の無料アプリ

TC MOBILE I/O X200は、スマートフォンアプリ(iOSとAndroid)経由でも通信できます。このアプリを使用すると、出力を便利に切り替えることができ、いつでも簡単にご使用の機器の状態を確認することができます。

TC Mobile I/Oアプリを使用すると、機器がさらに使いやすくなり、テキストメッセージを書く必要がなくなります。通常通り、SMSおよび電子メール経由で警報を受信します。つまり、現場でのアクセスのしやすさは最高レベルです。

TC Mobile製品概要

 TC MOBILE I/O X200-4G
 TC MOBILE I/O X200-4G AC
TC MOBILE I/O X200-4G

TC MOBILE I/O X200-4G AC

TC Mobileの特長
電源 DC電源(10 V DC~60 V DC) AC電源(93 V AC~250 V AC)
アナログ入力 2 -
デジタル入力 4 4
リレー出力 4 4
製品番号 1038567 1038568
製品リストへ 製品リストへ