Security-Router シリーズ、2 RJ45ポート 10/100/1000 Mbps、保護等級: IP00、周囲温度(動作時): -20 °C ... 70 °C、NAT、VPN、IEC 62443-4-2に準拠して認証済みの製品、設定可能なStateful-Inspection-Firewall、全機能付き
リモートメンテナンスとサイバーセキュリティ向けの産業用ルーター
当社の堅牢な産業用ルーターはさまざまなネットワークを、ケーブル(LANルーターおよびNATルーター)、またはモバイル通信(2G/3G/4G/5G)で接続し、リモートメンテナンスとローカルネットワークの保護、産業用アプリケーションとのデータ交換を実現します。多数の製品が、VPNとファイアウォール機能を内蔵しています。高レベルのセキュリティのために、mGuardルーターはサイバー攻撃やマルウェアから保護します。
耐破壊行為を備えた全方向性マルチバンドアンテナ、制御盤取付け用、周波数帯:0.6 GHz~7.1 GHz、ゲイン:2 dBi~4 dBi、保護等級:IP67、耐衝撃性:IK10、耐海水性、接続:N(メス)
ファームウェアメンテナンスライセンス – ファームウェア8.xに対応し、2024年6月30日より前に注文されたすべてのMGUARD機器(FL MGUARD CENTERPORT ...を除く)に対する2030年末までのファームウェアメンテナンス、書簡で納品
ファームウェアメンテナンスライセンス – ファームウェア8.xに対応し、2024年6月30日より前に注文されたすべてのMGUARD機器(FL MGUARD CENTERPORT ...を除く)に対する2030年末までのファームウェアメンテナンス、Eメールで納品
mGuard Secure Cloud用アドオンパッケージ、クライアント当たりのデータ容量+10 GB/月、契約期間1年間、毎年自動更新、通知期間4週間、ご注文・アクティベーションはクラウドインターフェースでのみ対応可
同軸ケーブル、50 Ω、長さ:5 m、N(m) - N(m)、ケーブル外径:10.3 mm、伝送周波数:≤7.25 GHz、標準減衰:800 MHz 0.8 dB、2.4 GHz 1.4 dB、5.8 GHz 2.2 dB、7.25 GHz 2.5 dB
mGuard Secure Cloud用アドオンパッケージ、+1同時サービス接続、データ容量+4 GB/月、契約期間1年、毎年自動更新、通知期間4週間、ご注文・アクティベーションはクラウドインターフェースでのみ対応可
mGuard Secure Cloud用アドオンパッケージ、クライアント当たりのデータ容量+100 GB/月、契約期間1年間、毎年自動更新、通知期間4週間、ご注文・アクティベーションはクラウドインターフェースでのみ対応可
同軸ケーブル、50 Ω、長さ:3 m、N(m) - SMA(m)、ケーブル外径:4.9 mm、伝送周波数:≤7.25 GHz、標準減衰:800 MHz 1.4 dB、2.4 GHz 2.3 dB、5.8 GHz 3.6 dB、7.25 GHz 4.2 dB
産業用4G LTEルーター、EU機器、3G(UMTS/HSPA)および2G(GPRS/EDGE)のフォールバック、WLANアクセスポイント802.11a/b/g/n、150 Mbps、2.4 GHz + 5 GHz、2ポートスイッチ、ファイアウォール、NAT、IPsecおよびOpenVPNのサポート、2 DI、1 DO、RS-232/RS-485
新製品
産業用セキュリティ
サイバーセキュリティは信頼性のあるネットワークのための重要な前提条件です
産業用サイバーセキュリティは、ネットワーク化された産業システムとプラントを攻撃、データスパイ、ウイルス、マルウェア、誤用による障害から保護します。結局、サイバー攻撃やマルウェアは、ノウハウ、画像、データの損失からコストのかかるダウンタイムや被害を是正するための人件費、さらにはランサムウェアの高額な要求まで、甚大な損害を生じさせる可能性があるものです。
そのため当社は、産業のニーズを満たすように特に設計され、ネットワーク内のデータトラフィックを監視するセキュリティルーターおよびファイアウォールを提供しています。希望するデータトラフィックのみが許可され、不正なアクセスの試行はブロックされます。これにより、システムの可用性が向上します。
安全なリモートメンテナンス
機械に世界中からリモートアクセス
世界中に分散する産業用システムのリモートメンテナンスに関して、フエニックス・コンタクトはネットワークへの有線または無線のリモートアクセス向けに、堅牢で未来志向の産業用ルーターを幅広く提供しています。 これらの製品は、VPN、IPsec暗号化、統合ファイアウォールなどの現代的なセキュリティ機構が特徴です。つまり、いつでもどこでもご使用の機械やシステムへの接続が可能になり、メンテナンス作業やサービス作業を迅速かつ効率的に行うことができます。
あらゆるアプリケーションに最適なアンテナ
モバイルルーター向けの対応アクセサリ
フエニックス・コンタクトは、お客様のモバイルルーターが確実に通信できるように、モバイルアンテナとアンテナケーブルを提供しています。 設置場所に応じて、制御盤取付け、壁面取付けまたは支柱への取付け、または機器に直付け用の全方向性アンテナからお選びください。対応するサージ保護などのアクセサリでパッケージが完成します。
適切なアンテナの選択と正しい設置方法の詳細情報は、当社のフライヤ「アンテナに関する10のルール」をご覧ください。