FL MGUARD 4102 PCI
-
ルーター
1441187
Security-Router シリーズ、2 RJ45ポート 10/100/1000 Mbps、保護等級: IP00、周囲温度(動作時): -20 °C ... 70 °C、NAT、VPN、IEC 62443-4-2に準拠して認証済みの製品、設定可能なStateful-Inspection-Firewall、全機能付き
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
互換性のある製品
特長
集中管理ツール
最大限のセキュリティ
最大限の性能
ITとOTのセキュリティの統合
mGuardセキュリティテクノロジ