TC ROUTER 4000...モバイルルーターは、TC ROUTER 3000...(TC ROUTER 3002T-4G、2702528およびTC ROUTER 3002T-3G、2702529)、TC ROUTER 2000...(TC ROUTER 2002T-4G、2702530およびTC ROUTER 2002T-3G、2702531)の後継品です。 ルーターは、実績のある4G-LTEモバイル接続の他にも、バージョンによっては、WLANインターフェースやRS-232/485のシリアルインターフェースも内蔵しています。インターネットへの接続は、モバイルインターフェース、有線のWANポート、または既存のWLANネットワークを介して行うことができます。
TC ROUTER 4202T-4G EU WLAN
-
ルーター
1234354
産業用4G LTEルーター、EU機器、3G(UMTS/HSPA)および2G(GPRS/EDGE)のフォールバック、WLANアクセスポイント802.11a/b/g/n、150 Mbps、2.4 GHz + 5 GHz、2ポートスイッチ、ファイアウォール、NAT、IPsecおよびOpenVPNのサポート、2 DI、1 DO、RS-232/RS-485
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
| アプリケーションノート | |
| アプリケーションノート | 産業用途専用 |
| 製品ライン | モバイルルーター |
| アプリケーション | Ethernet |
| RS-232 | |
| RS-485 | |
| MTTF | 384 年 (SN 29500規格、温度25°C、動作サイクル21%) |
| 180 年 (SN 29500規格、温度40°C、動作サイクル34.25%) | |
| 64 年 (SN 29500規格、温度40°C、動作サイクル100%) | |
| セキュリティ機能 | |
| VPNにおける1:1 NAT(ネットワークアドレス変換) | サポートあり |
| VPNトンネルの数 | IPsecまたはOpenVPN、無制限、システムリソースと利用可能な帯域幅により制限あり |
| 認証 | X.509v3 、PSK |
| データ完全性 | IPsec: MD5、SHA-1、SHA-256、SHA-512、AESXCBC |
| OpenVPN: RSA-...、MD5、SHA...、MDC2、MD5-SHA1、RIPEMD160、MD4、WHIRLPOOL、BLAKE...、ID-RSASSA-PKCS1-V1...、SM3 | |
| フィルター機能 | MACアドレス |
| IPアドレス | |
| ポート | |
| プロトコル | |
| ファイアウォールルール | ステートフルインスペクションファイアウォール |
| IPsec(Internet Protocol security)モード | ESPトンネル |
| ルーティング | VLAN |
| VRRP | |
| IP Pass-Through | |
| NAPT | |
| Multipath | |
| OSF | |
| BGP | |
| マスカレード | |
| Mobile-IP | |
| Bridging | |
| STP/RSTP | |
| 暗号化方式 | IPsec: 3DES、AES、Blowfish |
| OpenVPN: AES、ARIA、CAMELLIA、SEED、SM4、BF、CAST5、DES、IDEA、RC2 | |
| 電気的絶縁 | VCC // LTE // Ethernet // PE |
| 規準状態での最大損失電力 | 4.32 W |
| 主電源の種類 | モバイル通信 |
| 電源 | |
| 電圧範囲 | 10 V DC ... 30 V DC (プラグ式Push-in式端子台で) |
| 通常電流消費 | < 180 mA (24 V DC) |
| < 500 mA (10 V DC) | |
| ≤ 3 mA (省エネモード有効) | |
| 最大消費電流 | 1.5 A |
| 機能 | |
| 管理 | ウェブベース管理 |
| SNMPv1/v2/v3 | |
| SSHv2 | |
| Telnet | |
| TOM(TC ROUTER Online Manager、フエニックス・コンタクトの管理ソフトウェア) | |
| データストレージ | マイクロSDHCカード |
| デジタル | |
| 入力内容 | デジタル入力 |
| 入力数 | 2 |
| 電圧入力信号 | 10 V DC ... 30 V DC |
| スイッチングレベル「0」信号 | < 8 V DC |
| スイッチングレベル「1」信号 | 10 V DC ... 30 V DC |
| 信号 | |
| 出力名 | デジタル出力 |
| 出力数 | 1 |
| 電圧出力信号 | 10 V DC ... 30 V DC (動作電圧により異なる) |
| 電流出力信号 | ≤ 50 mA (短絡保護なし) |
| 電源 | |
| 接続方法 | Push-inスプリング接続方式 |
| 接続電線断面積/撚線、棒端子あり、プラスチックスリーブなし | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 撚線接続断面積、フェルールあり、プラスチックスリーブあり | 0.25 mm² ... 0.75 mm² |
| 単線/接続ポイント、単線 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 単線/接続ポイント、撚線 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ、撚線[AWG] | 26 ... 16 |
| 剥き線長さ | 9.00 mm |
| Webサーバ | はい |
| データ: イーサネットインターフェース、10/100BASE-T(X)(IEEE 802.3準拠) | |
| シリアル送信速度 | 10/100 Mbps、オートネゴシエーション |
| 接続方法 | RJ45メスコネクタ、シールド済み |
| チャネル数 | 2 |
| 伝送距離 | 100 m (シールド対応ツイストペア) |
| サポートされるプロトコル | TCP/IP、UDP/IP、HTTP(S)、(S)FTP、TFTP、SCEP、RADIUS |
| VPN: IPsec、OpenVPN、GRE、L2TP、PPTP | |
| Network Discovery: LLDP, CDP, FDP, SONMP, EDP, IRDP | |
| 補助プロトコル | ARP, DHCP, DNS, DynDNS, PING (ICMP), SMTP(S), NTP, NTS, SSL/TLS, STARTTLS, SMS |
| データ: EIA-232準拠のRS-232インターフェース | |
| シリアル送信速度 | ≤ 1000 kbps |
| 接続方法 | Push-inスプリング接続方式 |
| 伝送距離 | 15 m |
| データ: EIA-485準拠のRS-485インターフェース | |
| シリアル送信速度 | ≤ 1000 kbps |
| 接続方法 | Push-inスプリング接続方式 |
| 終端抵抗 | 120 Ω (ソフトウェアで設定) |
| 無線 | |
| インターフェースの内容 | GSM / GPRS / EDGE / UMTS / HSPA / LTE (FDD) |
| 周波数範囲 | 800 MHz (LTE B20) |
| 850 MHz (LTE B5) | |
| 900 MHz (LTE B8) | |
| 1800 MHz (LTE B3) | |
| 2100 MHz (LTE B1) | |
| 2600 MHz (LTE B7) | |
| 850 MHz (UMTS/HSPA B5) | |
| 900 MHz (UMTS/HSPA B8) | |
| 1900 MHz (UMTS/HSPA B2) | |
| 2100 MHz (UMTS/HSPA B1) | |
| 850 MHz (2 W (EGSM)) | |
| 900 MHz (2 W (EGSM)) | |
| 1800 MHz (1 W (EGSM)) | |
| 1900 MHz (1 W (EGSM)) | |
| データ速度 | ≤ 150 Mbps (LTE、DL) |
| ≤ 50 Mbps (LTE、UL) | |
| 番号 | 2 |
| 接続方法 | SMA(メス) |
| アンテナ | 50ΩインピーダンスSMAアンテナソケット |
| SIMインターフェース | Micro SIM(3FF) |
| eSIM(複数のプロファイル) | |
| GPRS | クラス12、クラスB |
| CS1 ... CS4 | |
| EDGE | Multislot Class 12 |
| UMTS | HSPA 3GPP R8 |
| LTE | CAT4 |
| サポート対象国 | ヨーロッパ |
| 無線 | |
| インターフェースの内容 | IEEE 802.11 a/b/g/nに準拠したWLAN |
| 接続可能なワイヤレスモジュール | 10 |
| 動作モード | アクセスポイント (最大10クライアント) |
| クライアント | |
| デュアルモード | |
| メッシュ | |
| 周波数 | 5 GHz |
| 2.4 GHz | |
| データ速度 | 11 Mbps (2.4 GHz、20 MHz、/b) |
| 54 Mbps (2.4 GHz、20 MHz、/g) | |
| 144 Mbps (2.4 GHz、20 MHz、/n) | |
| 54 Mbps (5 GHz、20 MHz、/a) | |
| 150 Mbps (5 GHz、40 MHz、/n) | |
| 番号 | 2 |
| 接続方法 | RSMA(メス) |
| セキュリティ | WPA、WPA2(TKIP、CCMP、PSK、RADIUS) |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 45 mm |
| 高さ | 130 mm |
| 奥行き | 130 mm |
| 色 (ケース本体上部パーツ) | ライトグレー (RAL 7035) |
| 部材 (ハウジング) | ポリカーボネート |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 70 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
| 高度 | ≤ 5000 m (制限内容についてはメーカーの高度操作の説明をお読みください。) |
| 許容湿度(動作時) | 10 % ... 95 % (結露なし) |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 10 % ... 95 % (結露なし) |
| CE | |
| 認定 | CE準拠 |
| 無線承認、欧州 | |
| 注記 | RED 2014/53/EU |
| 無線承認、米国、FCC | |
| 認定 | Z64-WL18DBMOD |
| 注記 | FCC指令、part 15 |
| 電磁適合性 | RED指令2014/53/EUに準拠 |
| ノイズイミュニティ | EN 61000-6-2 |
| 静電気放電 | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-2 |
| 静電気放電 | |
| 接触放電 | ± 6 kV (試験強度3) |
| 空気中の放電 | ± 8 kV (試験強度3) |
| 注釈 | 動作基準B |
| 高周波電磁界 | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-3 |
| 高周波電磁界 | |
| 周波数範囲 | 80 MHz ... 3 GHz (試験強度3) |
| 電界強度 | 10 V/m |
| 注釈 | 動作基準A |
| 高速過渡現象(バースト) | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-4 |
| 高速過渡現象(バースト) | |
| 入力 | ± 2 kV (試験強度3) |
| 信号 | ± 2 kV (Ethernet) |
| 注釈 | 動作基準B |
| サージ電流負荷(サージ) | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-5 |
| サージ電流負荷(サージ) | |
| 入力 | ± 0.5 kV (同期) |
| ± 1 kV (非同期) | |
| 信号 | ± 1 kV (データ線、非対称) |
| 注釈 | 動作基準B |
| 伝導妨害 | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-6 |
| 伝導妨害 | |
| 周波数範囲 | 0.15 MHz ... 80 MHz |
| 注釈 | 動作基準A |
| 電圧 | 10 V |
| 放射干渉 | |
| 標準/規則 | EN 61000-6-4 |
| 伝導性エミッションEN 55011準拠 | Class B、対象分野:産業用および住宅用 |
| 放射電磁界エミッションEN 55011準拠 | Class B、対象分野:産業用および住宅用 |
| 基準 | |
| 動作基準A | 仕様範囲内で通常動作 |
| 動作基準B | 一時的に動作不安定になった場合はデバイスが自動復帰 |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| アイテム番号 | 1234354 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DNC422 |
| GTIN | 4063151338534 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 353 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 346 g |
| 関税率 | 85176200 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170502 |
| ECLASS-15.0 | 19170502 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001478 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
-
FK-MCP 1,5/ 8-ST-3,81 GY7035 - プリント基板用コネクタ 1713311
-
ANT-OMNI-0671-03 - アンテナ 1565400
-
ANT-OMNI-0671-04 - アンテナ 1830085
-
ANT-OMNI-0671-01 - アンテナ 1396316
-
ANT-OMNI-0671-02 - アンテナ 1396318
-
ANT-OMNI-2459-02 - アンテナ 2701408
-
RAD-ISM-2459-ANT-FOOD-6-0-N - アンテナ 2702898
-
NBC-COX-CNM/0.5-S/COX-CKM - 同軸ケーブル 1340139
-
NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CKM - 同軸ケーブル 1340143
-
NBC-COX-CNM/3.0-M/COX-CKM - 同軸ケーブル 1340144
-
NBC-COX-CNM/5.0-M/COX-CKM - 同軸ケーブル 1340147
-
RAD-PIG-EF316-N-RSMA - アンテナケーブル 2701402
-
RAD-PIG-RSMA/N-0.5 - アンテナケーブル 2903263
-
RAD-PIG-RSMA/N-1 - アンテナケーブル 2903264
-
RAD-PIG-RSMA/N-2 - アンテナケーブル 2903265
-
RAD-PIG-RSMA/N-3 - アンテナケーブル 2903266
-
RAD-PIG-RSMA/N-5 - アンテナケーブル 2702140
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - 同軸ケーブル 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - 同軸ケーブル 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - 同軸ケーブル 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - 同軸ケーブル 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - 同軸ケーブル 1340127
-
CN-UB-70DC-6-BB - サージ保護機器 2803166
-
RAD-ADP-N/F-N/F - アダプタ 2867843
-
RAD-TAPE-SV-19-3 - 全天候対応の保護テープ 2903182
-
FL DIN-RAIL ADAPTER 45 - 取付けプレート 1456045
-
FL PANEL ADAPTER 45 - 取付けプレート 1456055
-
FL DIN RA - DINレールアダプタ 2891053
-
FL MICRO SD FLASH - プログラム/コンフィギュレーションメモリ 1129482
特長
産業用4Gモバイルルーター(LTE)
3 G(UMTS/HSPA)および2 G(GPRS/EDGE)にフォールバック
モバイルネットワーク経由でネットワークを接続する仮想専用回線
IPsecとOpenVPN
ウェブベース管理またはmicroSDカードを通じたコンフィグレーション
ローカルイーサネット接続2点
切替え省エネモード
ログブックを組込み
-40 °C ... +70 °Cの拡張温度範囲
WLANアクセスポイント内蔵
ネットワークの可用性を最大限にするマイクロSIMおよびeSIM
NTS(Network Time Security)による最高レベルのサイバーセキュリティ