RAD-PIG-EF316-N-RSMA
-
同軸ケーブル
2701402
制御盤貫通用アンテナケーブル、外径:3.2 mm、内部導体:撚線、減衰:0.9/2.4/5.8 GHzで0.6/0.9/1.4 dB、N(メス)->RSMA(オス)、ケーブル長:0.5 m、技術的に改良された後継品あり:製品番号1340129
製品の詳細
互換性のある製品
特長
ハロゲンフリー
難燃材
耐紫外線
耐油性
屋外取付け用