FL SWITCH 1001-4POE-GT - Industrial Ethernet Switch
1102077

CRAの要件への適合に向けて準備中

Unmanaged PoE Switch 1000 シリーズ、1 RJ45ポート 10/100/1000 Mbps、4 RJ45 PoEポート 10/100 Mbit/s、保護等級: IP20、周囲温度(動作時): -10 °C ... 60 °C、電源電圧範囲: 19 V DC ... 57 V DC、PROFINET Conformance Class A、本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。

製品の詳細









特長

オートネゴシエーションと自動交差検出で設置とセットアップが簡単
LEDによるローカル診断インジケータ
ガルバニック絶縁- SELVおよびPELV設備の安全性を高めるための追加の絶縁
リアルタイムデータ交換のためのPROFINET適合クラスA
IEEE 802.3atまたは802.3af受電側装置の自動検出
オートメーションプロトコル向けの強化されたトラフィック優先順位付け
QoS(Quality of Service)優先メッセージ
省電力のイーサネット、IEEE 802.3az準拠
すべてのRJ45ポートで10/100/1000 Mbpsの伝送速度
PROFINETネットワークで確実に通信するためのPROFINET PTCPフィルタ