FL SWITCH 1108T - Industrial Ethernet Switch
1085088

CRAの要件への適合に向けて準備中

イーサネットスイッチ、広い温度範囲、全ポートで10/100/1000 MbpsのRJ45ポート x 8、データ伝送速度の自動検出機能、ケーブル自動判別機能、QoS

製品の詳細









特長

オートネゴシエーションと自動交差検出で設置とセットアップが簡単
LEDによるローカル診断インジケータ
RJ45ポートは10/100/1000 Mbpsの伝送速度をサポート
QoS(Quality of Service)優先メッセージ
リアルタイムデータ交換のためのPROFINET適合クラスA
省電力のイーサネット、IEEE 802.3az準拠
PROFINETネットワークで確実に通信するためのPROFINET PTCPフィルタ
オートメーションプロトコル向けの強化されたトラフィック優先順位付け
ジャンボフレームサポート(フレームサイズは9216バイト/フレームまで)