機能的な建物での制御・スイッチング

当社のビル管理システムでは、ビルのデジタルインフラのすべての中心的な要素のためのプラットフォームを提供します。COMPLETE lineシリーズの一部として、Emalyticsは、すべてのサブトレードからのデータをニーズに合わせて制御、評価、処理するためのIoTベースのフレームワークを提供します。

インタラクティブイメージマップ:機能的な建物での制御・スイッチング
室内制御
ビル管理システムEmalyticsにより、当社ではビルのデジタルインフラのすべての中心的な要素のためのプラットフォームを提供します。
詳細をご覧ください
室内制御
コントローラ
ビル管理システムの中心的なコア要素は、ビルIoTコントローラILC 2050 BIです。このコントローラは、対応するモジュールの包括的な製品ラインアップと共に、現場レベルの共通バスプロトコルやオープンIoT世界との間の連携として機能します。
詳細をご覧ください
コントローラ
I/O
制御盤向けのPLC、バスカプラ、I/Oで構成されるInlineシステムで、簡単かつ低コストでアプリケーションを自動化
詳細をご覧ください
I/O
信号処理
6 mmのプラグ式MINI Analog Pro接続の信号型変換器で狭いスペースに簡単に取り付けて開始することができます。
詳細をご覧ください
信号処理
リレー
ソリッドステートリレーにより、システムオートメーションなどで信頼性の高いスイッチング動作が確保されます。幅広いソリッドステートリレーや電子機械式リレーにお任せください。プラグインバージョンあるいは完成形モジュールとしてご利用いただけます。
詳細をご覧ください
リレー
モーター制御
モータスタータはモータをすばやく確実に切り替えて逆転させます。当社は、非同期モータおよびDCモータの両方を切り替えて逆転させるモータスタータを提供しています。
詳細をご覧ください
モーター制御
安全な通信
建物の効率的で将来性のある運用のためには、統合されたインテリジェントなネットワーク化が必要です。COMPLETE lineは、機能的な建物でセキュアな通信を実現するためのソリューションを提供します。
詳細をご覧ください
安全な通信

Emalyticsビル管理システムは、ITセキュリティ、ルームオートメーション、HVAC(空調システム)、ユーティリティコンセプトなど、すべてのアプリケーションを1つの拠点からプログラムすることが可能です。また、これらすべてが継続的な運用中に制限なしで実行されます。

ビルディングIoTコントローラILC 2050 BIでビルを効率的に自動化しましょう。適合するI/Oコンポーネントによる拡張で、ビルインフラ環境内の実質的にすべてのタスク向けの、モジュール型オートメーションステーションのセットアップが簡単になります。

信号調整器と測定変換器により、計測制御テクノロジでの干渉のない信号伝送が確保されます。

リレーとは、オートメーションで多様な機能を実行する、電気的に制御されるスイッチです。

モータスタータは、モータをすばやく確実に、静かで摩耗することなく切り替えて逆転させます。当社は、非同期モータおよびDCモータの両方を切り替えて逆転させるモータスタータを提供しています。

共にデジタルトランスフォーメーションを形成
スマート、デジタル、先進的

ビルが効率的で将来に備えた方法で運用されるためには、包括的でインテリジェントなネットワーク化が必要です。Eペーパーで、ビルディングオートメーションのデジタル化を通してまさにそれを実行する方法をご説明します。

Eペーパーを今すぐ見る
Eペーパー – スマートビルディング