DINレールバスコネクタ(TBUS)、5極、電源をブリッジ、NS 35/... DINレールに取付け可能(EN 60715に準拠)
信号変換器用システム部品・アクセサリ
システム部品・アクセサリにより、2つの製品シリーズが1つのシステムになります。例えば、パワーブリッジ用の柔軟なソリューションとして、モジュール型DINレールバスコネクタを使用します。DINレールバスコネクタにより、動作中であっても、取付けやシステム拡張、モジュール交換が簡単になります。プログラミングアダプタや中継端子台などの追加アクセサリにより、製品ラインナップが完成します。
USBインターフェース付きプログラミングアダプタで、ソフトウェアによるプログラミングを行います。測定変換器やモーターマネージャなどプログラミングする製品にはUSBドライバが含まれます。
設定値ポテンショメータ、設定値を個別に指定、抵抗値10 kΩ
DINレール取付け用コネクタ。TBUSハウジング汎用。金めっき端子、5極
MINI Analog、MINI Analog Pro、MACX Analog、インターフェースシステムゲートウェイ、PLCロジックデバイスシリーズとの無線通信用マイクロUSBとS-PORTインターフェースを備えたBluetoothアダプタ。
プラグ式パワー端子台、DINレールコネクタに電源を供給。障害モニタリングモジュールと組み合わせて電源をモニタリング。プッシュイン式
複数のMINI AnalogモジュールにT-BUSコネクタ経由で電源を供給するMCRパワー端子台、ネジ接続式、最大消費電流は2 A
パワー送信および障害通知モジュール、Push-in式、DINレールコネクタME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GYを含む
スイッチング電源、QUINT POWER、ねじ式接続、DINレール取付け、TBUS DINレールバスコネクタを介して機器に給電可能、保護コーティング、入力:単相、出力:24 V DC/2.5 A
8点のMINI Analog Pro信号変換器と測定用トランスデューサは、通信アダプタを経由してModbus/TCPネットワークにすばやく簡単に組み込まれます。
特長
- [x]DINレールバスコネクタにより、動作中であっても、パワーブリッジ、システム拡張、モジュール交換が簡単
- [x]柔軟な供給オプション:電源モジュールまたはシステム電源を介して、モジュールで直接電源入力(85 V AC~264 V ACの幅広い入力に対応)
- [x]電源レールアダプタを使用して、Pepperl+Fuchs社の電源システムに簡単に適合
- [x]障害監視モジュールMINI Analog Proまたは電源入力およびエラー表示モジュールMACX Analogによる便利な診断機能
フレキシブルな電源入力
DINレールバスコネクタには次の3つの機器電源オプションがあります:
1. モジュール上で直接電源入力
- その他のアクセサリなし
- 最大16台*)のMINI Analog Proモジュールに対応
- 最大32台*)のMACX Analogモジュールに対応
2. 同じ形状の電源モジュールを使用して電源入力
- 電源の冗長化と電源モニタリングも可能
- 最大115台*)のMINI Analog Proモジュールに対応
- 最大80台*)のMACX Analogモジュールに対応
3. システム電源を使用して電源入力
- 電源の冗長化と電源モニタリングも可能
- 最大60台*)のMINI Analog Proモジュールに対応
- 最大10台*)のMACX Analogモジュールに対応
*) 正確な数値は、該当モジュールの消費電流によって変わります。算定に関する注意事項については、この製品のダウンロードエリアにある当社の給電マニュアルをご覧いただけます。
グループエラーメッセージ送信における障害監視機能付きの便利な診断機能
グループエラーメッセージ送信における障害監視機能により、DINレールバスコネクタはマルチチャネルアプリケーションのエラーを高速評価するモジュールソリューションを提供しす。MINI Analog ProとMACXシステムは、相互に互換性があります。モジュールの種類に応じて次のエラーが表示されます。
• 断線
• 短絡
• 電源エラー
• 測定範囲超過または不足(MINI Analog Proのみ)
• 電源モジュール上のヒューズエラー(MACX Analogのみ)