ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ

産業用信号処理

産業環境にとっての計測制御テクノロジのケーブルの分岐ネットワークは、人体でいうと神経経路に相当します。産業アプリケーションでは、センサとアクチュエータは大量の測定値の送受信を行い、フィールドから制御レベルまで確実に往復して伝送される必要があります。隔離、変換、フィルタリング、増幅、スイッチング – フエニックス・コンタクトのインターフェーステクノロジにより、確実な信号処理が確保されます。
Neurath発電所のスタッフ
プロセス産業の温度測定

デジタルおよびアナログのプロセス信号の調整・保護

プロセスオートメーションでは、ますますアクティブな電気環境により信号伝送が影響を受けます。これは、センサが発する測定値の信号が弱い場合、特に当てはまります。
信号変換器と測定用トランスデューサは、これらの信号を分離、変換、フィルタリング、増幅します。

プロセスプラント

電子マーシャリングと標準の信号マーシャリング

標準I/O機器向けのI/O信号マーシャリングでは、フィールド信号は信号タイプに応じてマーシャリングレベルに保存され、インターフェースレベルで処理されます。その後、制御ユニット上の信号固有のI/Oカードに送られます。対照的に、汎用I/O機器向けのI/O信号マーシャリングおよび変換では、フィールドからコントローラまで、チャネルを柔軟に割当てることができます。