ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ

ユニバーサルI/O向けの柔軟な信号マーシャリング

処理工場の人々

標準I/O機器向けのI/O信号マーシャリングの場合、フィールド信号は信号タイプに応じて大型の制御室で分類され、インターフェースレベルを介して単線でコントローラに配線されます。対照的に、汎用I/O機器向けのI/O信号マーシャリングでは、フィールドからコントローラまで、チャネルの柔軟な割り当てによる分散構造が可能になります。VIP I/Oマーシャリングは、I/O信号マーシャリングと処理を1つのシステムに組み合わせる、コントローラに依存しないプラグ・アンド・プレイソリューションです。

課題


ターミネーションキャリアを備えた従来のI/O信号マーシャリング用制御盤

柔軟性の欠如、配線の手間、大型の制御室

プラントのサイズによっては、プロセスエンジニアリングプラントの継続プロセスを制御するために、フィールドと制御レベルの間で数千の信号をマーシャリングする必要があります。
従来型の信号マーシャリングでは、フィールド信号はマーシャリングレベルの中央制御室にランダムな順序で到着し、最初に信号タイプに応じて分類されます。そこから、インターフェースレベルに配線されます。ここでは、例えば、信号は信号変換器、測定用トランスデューサ、リレーを介して処理され、システムケーブルを介してIOレベルに配線されます。

これらのソリューションは、スペース要件や配線作業の増加に加え、正確な信号タイプを早い段階で把握しておく必要があります。

ユニバーサルI/O:柔軟性が高い(必要なインターフェーステクノロジを採用した場合のみ)

制御レベルでのユニバーサルI/Oアプローチにより、従来型信号マーシャリングと比較して、すでに改善が見られます。各信号タイプ用の8/16/32/64チャネルブロックの代わりに、ユニバーサルI/Oカードではソフトウェアを使用して個々のチャネルを必要な機能に適応させることができます。

しかし、既存のユニバーサルI/O機器の問題も考慮する必要があります。

次のような必要なインターフェーステクノロジが欠損しています:

  • デジタル出力として設定されているI/Oへの信号処理用リレー
  • 本質安全型の保護を備えたインターフェースモジュール
  • 安全な信号処理向けの信号変換器と測定用トランスデューサ(例えば、グランドループの分離や信号歪みの防止など)

ソリューション


手で持てる柔軟なI/Oマーシャリングシステム

柔軟なI/OマーシャリングシステムVIP I/Oマーシャリング

インターフェースとマーシャリングレベルで完全な柔軟性を提供

柔軟なI/OマーシャリングシステムVIP I/O-Marshallingは、ユニバーサルI/O機器で使用するために特に設計されています。このソリューションはI/OレベルでユニバーサルI/O機器と同じ柔軟性をインターフェースとマーシャリングレベルで提供します。

システムは主に3つのブロックで構成されます。

  1. ベースエレメントは標準DINレールに取り付けられ、フィールド配線を収容し、コネクタ経由でI/O機器に接続します。
  2. 2つ目のブロックは入出力アクセサリ(IOA)で、実際のインターフェース機能を実装します。
  3. システムケーブルがベースエレメントをユニバーサルI/O機器に接続します。

特長 インテリジェントな分散型制御ボックスにおけるユニバーサルI/O機器を使用する設計には、決定的なメリットがあります

  • すべてのアプリケーションに適応可能な標準製品
  • グローバルな承認パッケージの試験済み制御ボックス
  • 信号とマーシャリングキャビネットの節約
  • マスタケーブルとケーブルルートの排除
  • 圧着ポイント数を大幅に削減

分散型制御ボックスソリューション

ユニバーサルI/Oのアプローチは、中央制御室のマーシャリング、インターフェース、I/Oレベルの固定された設定の古い殻を破ります。フィールドでのプロセスに近づくためにインテリジェンスを移動させます。ユニバーサル・リモート・キャビネットは、これに対するコンパクトで標準化されたソリューションを提供します。柔軟なI/O信号マーシャリングシステムは、ここでI/O信号マーシャリングと処理を取り扱います。

分散型制御ボックスソリューション

分散型制御ボックスソリューション

ポイント


柔軟なVIP I/Oマーシャリングシステム

ユニバーサルI/Oは、省スペースで柔軟性が高く、フィールドから制御レベルまで対応

汎用I/O機器向けのI/O信号マーシャリングは、VIP I/Oマーシャリングによって真に汎用的になります。柔軟なI/O信号マーシャリングシステムは、コントローラに依存しないソリューションで、I/O信号マーシャリングと処理を1つのシステムに組み合わせています。柔軟なプラグイン機能モジュールにより、チャネルを個別に、フィールドから制御レベルまで一貫して設定することができます。

ユニバーサル・リモート・キャビネットを使用すると、大型のマーシャリングおよびインターフェース制御盤が不要になります。モジュール型設計の適応によって一部のコンポーネントが完全に排除されるだけでなく、必要なコンポーネントがよりコンパクトになり、小さいキャビネットにもフィットします。