汎用I/O機器向けの信号マーシャリング

ユニバーサルI/O機器向けの信号マーシャリング

VIP I/Oマーシャリングは、コンパクトなプラグ・アンド・プレイ対応モジュール型システムに、信号処理と信号マーシャリングを統合しています。マーシャリングキャビネットを削減し、信号タイプに依存しない信号経路を設計できます。幅広い信号と機能をご活用ください。

NEW
Go to Product Detail Page for item 1085774
IOA MCR-RPSS-I-I - ディストリビュータ電源
IOA MCR-RPSS-I-I - ディストリビュータ電源
1085774

ディストリビュータ電源および入力絶縁信号変換器、VIP I/Oマーシャリングボード用、0/4 mA~20 mA信号を負荷(アクティブまたはパッシブ)に送信。 チャネル数: 1、 HART透過性、 標準コンフィグレーション、 3方向絶縁、 Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2、 Systematic Capability: 3、 プラグイン接続

NEW
Go to Product Detail Page for item 1095564
IOA MCR-EX-SD-16-50 - ソレノイドドライバ
IOA MCR-EX-SD-16-50 - ソレノイドドライバ
1095564

Ex i-防爆エリア内のEx iソレノイドバルブ、アラームトランスミッタ、ディスプレイを制御する、VIP I/Oマーシャリングコネクタ端子台用ソレノイドドライバ。 チャネル数: 1、 無負荷電圧: 16 V DC、 電流制限: 50 mA、 標準コンフィグレーション、 3方向絶縁、 ラインエラー透過性、 Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 3、 Systematic Capability: 3、 プラグイン接続

NEW
Go to Product Detail Page for item 1291156
IOA MCR-EX-SD-21-48 - ソレノイドドライバ
IOA MCR-EX-SD-21-48 - ソレノイドドライバ
1291156

Ex i-防爆エリア内のEx iソレノイドバルブ、アラームトランスミッタ、ディスプレイを制御する、VIP I/Oマーシャリングコネクタ端子台用ソレノイドドライバ。 チャネル数: 1、 無負荷電圧: 21 V DC、 電流制限: 48 mA、 標準コンフィグレーション、 3方向絶縁、 ラインエラー透過性、 Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 3、 Systematic Capability: 3、 プラグイン接続

NEW
Go to Product Detail Page for item 1085760
IOA MCR-EX-T-I - 温度測定用変換器
IOA MCR-EX-T-I - 温度測定用変換器
1085760

Ex i-VIP I/Oマーシャリングコネクタ端子台用温度変換器、防爆エリアに設置された測温抵抗体、リモート抵抗型センサ、熱電対センサ、またはmV源からの信号を変換し、0/4 mA~20 mAの信号を安全エリアの負荷(アクティブまたはパッシブ)に送信。 チャネル数: 1、 標準コンフィグレーション、 自由にパラメータ設定可能、 3方向絶縁、 Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2、 Systematic Capability: 3、 プラグイン接続

NEW
Go to Product Detail Page for item 1044642
IOA MCR-EX-IDS-I-I - 出力絶縁信号変換器
IOA MCR-EX-IDS-I-I - 出力絶縁信号変換器
1044642

Ex i-VIP I/Oマーシャリングコネクタ端子台用の出力信号変換器、0/4 mA~20 mAの信号を本質安全防爆で分離し、防爆エリアの負荷に送信。 HART透過性、 無負荷電圧: 27 V DC、 標準コンフィグレーション、 3方向絶縁、 ラインエラー検出、 Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2、 Systematic Capability: 3、 プラグイン接続

NEW
Go to Product Detail Page for item 1095563
IOA MCR-EX-SD-20-25 - ソレノイドドライバ
IOA MCR-EX-SD-20-25 - ソレノイドドライバ
1095563

Ex i-防爆エリア内のEx iソレノイドバルブ、アラームトランスミッタ、ディスプレイを制御する、VIP I/Oマーシャリングコネクタ端子台用ソレノイドドライバ。 チャネル数: 1、 無負荷電圧: 20 V DC、 電流制限: 25 mA、 標準コンフィグレーション、 3方向絶縁、 ラインエラー透過性、 Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 3、 Systematic Capability: 3、 プラグイン接続

NEW
Go to Product Detail Page for item 1085768
IOA MCR-EX-NAM-TRI - NAMUR絶縁スイッチアンプ
IOA MCR-EX-NAM-TRI - NAMUR絶縁スイッチアンプ
1085768

Ex i-VIP I/Oマーシャリングコネクタ端子台用、およびNAMUR近接センサまたは開回路・抵抗回路接点の本質安全防爆動作用のNAMUR絶縁スイッチアンプ。入力信号は、抵抗型トランジスタ出力を用いて、Schneider Electric Tricon CX Safety UIOに伝送されます。 チャネル数: 1、 標準コンフィグレーション、 3方向絶縁、 ラインエラー検出、 Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2、 Systematic Capability: 3、 プラグイン接続

NEW
Go to Product Detail Page for item 1085763
IOA MCR-EX-SD-23-38 - ソレノイドドライバ
IOA MCR-EX-SD-23-38 - ソレノイドドライバ
1085763

Ex i-防爆エリア内のEx iソレノイドバルブ、アラームトランスミッタ、ディスプレイを制御する、VIP I/Oマーシャリングコネクタ端子台用ソレノイドドライバ。 チャネル数: 1、 無負荷電圧: 23 V DC、 電流制限: 38 mA、 標準コンフィグレーション、 3方向絶縁、 ラインエラー透過性、 Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 3、 Systematic Capability: 3、 プラグイン接続

ユニバーサルI/O機器向けの信号処理および信号マーシャリング


新製品

ユニバーサルI/O機器のためのVIP I/Oマーシャリングによる信号マーシャリング

汎用I/O機器向けの信号マーシャリング

コンパクトで、柔軟性があり、高機能

VIP I/Oマーシャリングは、コンパクトなプラグ・アンド・プレイ対応モジュール型システムに、信号処理と信号マーシャリングを統合しています。マーシャリングキャビネットを不要にし、タイプに依存しない信号経路を設計できます。幅広い信号と機能をご活用ください。

主な特長

  • Ex i / 非Ex iフィールド信号の計測・制御
  • AI、AO、DI、DO、T用のプラグインモジュール
  • フィールド接続:Push-inテクノロジ
  • コントローラ接続:D-SUB
  • サージ保護:最大40 kA
  • 設置高度:平均海面上≤5,000 m
  • 温度範囲:-40°C~+70°C
  • 認証:Ex i、SIL 2/3、ATEX、IECEx、UL、CCC Ex

特長

  • 制御盤を削減し、チャネル数を増加:マーシャリングレベルとインターフェースレベルを独自のコンパクトなシステムに統合
  • プロジェクト期間の短縮:タイプに依存しない信号経路を設計し、柔軟に設定・テストを実行
  • さまざまなコネクタ端子台やプラグインモジュールによるプラグ・アンド・プレイ構成
  • いつでも変更可能:配線し直す必要がなく、モジュールをすばやく交換可能
  • Ex i、SIL、サージ保護などを含む幅広い信号スペクトル

VIP I/Oマーシャリング

主要メーカーのユニバーサルI/O機器での試験に成功

VIP I/Oマーシャリングは、以下のユニバーサルI/O機器などで検証済みです:

型式

Schneider Electric Foxboro FBM 247、Foxboro FBM 248、Tricon CX
Honeywell C300、TUIO、PUIO、RUSIO
Siemens社 CFU CIO HART、ET 200SP HA、ET 200SP HA CIO

特長の詳細


従来型とユニバーサルI/O配線のトポロジの比較
プロセスオートメーションプロジェクトの比較概要
VIP I/OマーシャリングOVP-Base Ex i(Ex iおよびSILのロゴ付き)
サージ保護プラグ付きVIP I/Oマーシャリング
従来型とユニバーサルI/O配線のトポロジの比較

ユニバーサルI/O機器は、ソフトウェアベースのチャネル設定を通じて、信号処理の柔軟性を実現します。しかし、それらは各レベルの堅固な構造を完全に打ち破るわけではありません。

VIP I/Oマーシャリングは、インターフェースレベルとマーシャリングレベルをモジュール型システムに統合し、柔軟に構成することができます。この合理化されたアーキテクチャにより、大型のマーシャリングキャビネットや信号専用のI/Oカードが不要になります。これにより、信号数が多い場合でも、より小型のキャビネットを使用するできるようになります。

製品の選定に関する注記を参照してください。

プロセスオートメーションプロジェクトの比較概要

信号タイプにかかわらず、計画、設置、試験を行うことで、プロジェクトを並行して進めることが可能になります。プロジェクトを開始するのに必要なのは、I/O信号の数だけです。信号タイプは柔軟なままで、適切なI/Oプラグインモジュールを使用することで、いつでも定義できます。これにより、実装が大幅にスピードアップします。

製品の選定に関する注記を参照してください。

VIP I/OマーシャリングOVP-Base Ex i(Ex iおよびSILのロゴ付き)

VIP I/Oマーシャリングプラグインモジュールは、一般的な信号タイプをすべてサポートしています。さらに、Ex iバージョンは、あらゆる防爆エリアでの使用と物質グループでの使用に対応する、多くの国際防爆認証があります。
多くの種類のプラグインモジュールは、標準アプリケーションにおいてもSIL IEC/EN 61508準拠の機能安全を提供します。これらの製品の安全度水準は、SIL 2 SC 3からSIL 3までです。SILカップリングリレーは、安全アプリケーションにおける安全な非常停止に使用されます。

製品の選定に関する注記を参照してください。

防爆の詳細
サージ保護プラグ付きVIP I/Oマーシャリング

いくつかの研究(Jensen et al., 2023; Romps et al., 2014; NASA)によると、地球温暖化で気温が1度上昇するごとに、落雷活動が約12%増加すると予測されています。その結果、計測制御テクノロジに対する信頼性の高いサージ保護の必要性が高まっており、特にオフショアプラットフォーム、LNG基地、パイプラインといった重要インフラにおいてその需要が増しています。

過電圧保護(OVP)用コネクタ端子台と、それに対応するTTCモジュールを使用することで、すべての信号回路を効果的に保護しながら、スペースを節約できます。これらは基板に直接組み込まれており、プラグ・アンド・プレイでご利用いただけます。このようにして、気候変動に関連するリスクからシステムを長期的に保護し、計測制御回路用システムの可用性を最大限に確保できます。

サージ保護の製品リストへ

プラグ・アンド・プレイ対応のコンフィグレーションで、いつでもカスタマイズ可能

VIP I/Oマーシャリングにより、信号中立型コネクタ端子台、プラグインモジュール、サージ保護、およびフィールド端子台で構成される、完全工具不要のプラグインモジュール型システムをご利用いただけます。モジュール型システムをカスタマイズすると、機能面および安全面の要件に正確に適合できます。Ex iおよびSIL認証取得済みのバージョンは、要求の厳しい安全用アプリケーションの要件も満たします。
プラグ・アンド・プレイにより、信号タイプを柔軟に調整可能:現場の配線に変更を加える必要はありません。

ご利用いただける機能モジュール:

  • 信号変換器
  • 測定変換器
  • リレー
  • セーフティリレー
  • ヒューズモジュール
  • サージ保護

製品の選択に関する注記を参照してください。

コンフィグレータを使用して、お客様の仕様に正確に合致するようソリューションを構成し、その構成をclipx ENGINEERに直接適用して、一貫したコンフィグレーションが行えます。

インタラクティブイメージマップ:プラグ・アンド・プレイ対応のモジュール型システムVIP I/Oマーシャリング
プラグ・アンド・プレイ対応プラグインモジュール
アナログ入力・アナログ出力から、温度信号、デジタル入力・出力信号、さらにはEx iやSIL対応のアプリケーションに至るまで、信号タイプや安全要件に応じて、各チャンネルを柔軟に設定できます。
製品リストへ – プラグインモジュール
プラグ・アンド・プレイ対応プラグインモジュール
プラグ・アンド・プレイ対応電源
電源は、Push-inテクノロジを採用したプラグ式端子台により、工具を使わずにすばやく設置できます。
プラグ・アンド・プレイ対応サージ保護
省スペースな内蔵サージ保護プラグは保護回路として機能し、各コネクタ端子台あたり最大40 kAの保護を提供します。
製品リスト – サージ保護へ
プラグ・アンド・プレイ対応サージ保護
プラグ・アンド・プレイ対応フィールド接続
コネクタセットはフィールド配線の接続に使用されます。Push-inテクノロジにより、工具を使わずにすばやく設置できます。
製品リスト – フィールド配線用コネクタセットへ
プラグ・アンド・プレイ対応フィールド接続
プラグ・アンド・プレイ対応コントローラ接続
ユニバーサルI/Oコントローラへの接続は、標準D-SUBシステムケーブルを介して、迅速かつ確実に確立されます。
製品リスト – システム配線へ
プラグ・アンド・プレイ対応コントローラ接続
プラグ・アンド・プレイ対応接地
Push-inテクノロジを採用したプラグ式端子台により、工具を使わずにすばやく接地を行うことができます。
プラグ・アンド・プレイ対応コネクタ端子台
この堅牢なコネクタ端子台には16のスロットが備わっており、必要に応じて「入出力アクセサリ(IOA)」と呼ばれるプラグインモジュール用に割り当てることができます。コネクタ端子台はフィールド配線に接続され、フィールド信号を機能モジュールに、さらにそこからシステムケーブルに伝送します。サージ保護用のスロット付きとスロットなしのバージョンからお選びください。
製品リスト – コネクタ端子台へ
プラグ・アンド・プレイ対応コネクタ端子台

製品の選定に関する注記

I/Oプラグインモジュールとコネクタ端子台の互換性は、具体的なモデルによって異なります。そのため、組合せによって、技術データや機能の範囲が異なる可能性があります。製品ドキュメントで詳細をご確認いただくか、コンフィグレータを使用して適切な組合せをお選びください。

VIP I/Oマーシャリングシステムを、お客様の特定の要件に合わせてコンフィグレーションし、そのコンフィグレーションをclipx ENGINEERで直接適用してください。

アプリケーション例


Siemens社製PLCシステムにおけるEx i信号の信号処理およびマーシャリングのトポロジ
Siemens社製のプロセスオートメーション向けEx i/非Ex i信号処理および信号マーシャリング
プロセス産業でのユニバーサルI/O信号マーシャリングのトポロジ
柔軟な信号経路のコンフィグレーション、設計の拡張性、およびセキュアな保護
防爆エリアにおけるユニバーサルI/O信号マーシャリングのトポロジ
防爆エリアにおけるユニバーサルI/O機器の信号処理および信号マーシャリング
専門知識
防爆

当社のウェブサイトにて防爆対策に関する概要を簡潔にご確認いただき、パンフレットをダウンロードしてください。

防爆に関する専門知識へ
プロセス産業のプラントの写真の前にある防爆のロゴ

業界固有の要件と、Ex i、SIL、およびサージ保護の重要性

この表には、さまざまな業界における代表的な要件に加え、Ex i、SIL、およびサージ保護の重要性が示されています。VIP I/Oマーシャリングは、システムコンフィグレーションにおいて柔軟かつ効率的なソリューションを提供します。

代表的な要件

Ex iの重要性

SILの重要性

サージ保護の重要性

化学産業 防爆、プロセス信頼性(例:防爆エリアにおける温度・圧力測定) 極高 高 高
石油・ガス産業 オフショア/オンショア、高度な安全要件(例:ボアホール監視、漏れ検知) 極高 極高 極高
製薬産業 検証済みのプロセス、衛生、安全性(例:投与量の管理、バッチプロセス) 普通 高 普通
食品産業 衛生プロセス、CIP/SIP(例:温度監視、ポンプ制御) 普通 普通 普通
発電 グリッドの安定性、保護システム(例:タービン監視、非常用スイッチ) 低 高 普通
上下水道処理 腐食性環境、遠隔監視(例:液位・流量測定) 普通 普通 極高
工作機械とシステム製造 柔軟な統合、機能安全(例:非常停止システム、状態監視) 低 中~高 低
Eペーパー
信号処理と防爆

3方向の電気的絶縁により、干渉フリーで安全な信号の処理、伝送、視覚化。信号処理と防爆向けの製品ラインアップは、NAMUR信号変換器、双極信号変換器、温度トランスデューサ、供給アイソレータなどの干渉のない安全な信号伝送に関連するすべてのタスクに対応します。

Eペーパーを開く
「信号処理と防爆」パンフレットの表紙

次の項目にも関心があるかもしれません。