安定して耐振動性のアルミニウム製キャリアは、標準DINレールデバイスを収納する形状です。さらに終端プリント基板は機械的にデカップリングされています。
ターミネーションキャリア、2チャネル信号変換器MACX Ex i NAMUR16台用、Siemens SIMATIC ET 200SP HAへの接続用、デジタル入力モジュール、DI 32X24VDC HA (6DL1131-6BL00-0PH1)
ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ
当社のターミネーションキャリアにより、標準I/O機器向けの信号マーシャリング用のプラグ・アンド・プレイソリューションが実現します。このモジュールキャリアは、組立済みのVARIOFACEシステムケーブル配線を使用して、従来型のDINレール機器をオートメーションシステムの標準I/Oカードにすばやくスムーズに接続するのに役立ちます。
ターミネーションキャリア、2チャネル信号変換器MACX Ex i NAMUR16台用、Siemens SIMATIC ET 200SP HAへの接続用、デジタル入力モジュール、DI 32X24VDC HA (6DL1131-6BL00-0PH1)
10 PSR MINI SILカップリングリレー用ターミネーションキャリア、Siemens SIMATIC ET200SP HA、デジタル出力モジュール、安全関連F-DQ10x24VDC/2A HA(6DL1136-6DA00-0PH1)への接続用
ターミネーションキャリア、シングルチャネルMACX Ex i出力信号変換器8台用、Siemens SIMATIC ET200SP HA、アナログ出力モジュール、 AQ 8XI HART HA (6DL1135-6TF00-0PH1) への接続用
ターミネーションキャリア、シングルチャネルMACX Ex iディストリビュータ電源および入力信号変換器8台用、シーメンスSIMATICに接続する場合Siemens SIMATIC ET200SP HA、アナログHART入力モジュール、安全関連、F-AI 8XI 2線式/4線式HART HA (6DL1136-6AA00-0PH1)への接続用
ターミネーションキャリア、2チャネルMACX Ex i NAMUR信号変換器8台用、Siemens SIMATIC ET 200SP HAへの接続用、デジタル入力モジュール、安全関連F-DI 16X24VDC HA (6DL1136-6BA00-0PH1)
ターミネーションキャリア、2チャネルMACX Ex i NAMUR信号変換器8台用、Siemens SIMATIC ET 200SP HA、デジタル入力モジュール、DI 16X24VDC HA (6DL1131-6BH00-0PH1)への接続用
ターミネーションキャリア、2チャネルMACX Ex iディストリビュータ電源および入力信号変換器8台用、Siemens SIMATIC ET200SP HA、アナログHART入力モジュール、AI 16XI2線式HART HA (6DL1134-6TH00-0PH1)への接続用
ねじ式接続の電源および障害信号モジュール、ターミネーションキャリアでのみ使用、対象のDINレールバスコネクタ除く
汎用Termination Carrier、16台のMACX Analog Ex i信号変換器をデジタルまたはアナログI/Oカードに接続、D-SUBコネクタ、37極(1:1 接続)を使用、HARTマルチプレクサ接続
汎用Termination Carrier、16台のMACX Analog Ex i信号変換器をデジタルまたはアナログI/Oカードに接続、D-SUBコネクタ、37極(1:1 接続)を使用
ターミネーションキャリアで、さまざまな信号タイプをエラーのないプラグ・アンド・プレイでSiemens社製SIMATIC ET200SP HAに接続することができます。標準DINレール機器を使用するのに必要となるのは、標準DINレールとシステムアプリケーションのエンジニアリング設計1種類のみです。
安定して耐振動性のアルミニウム製キャリアは、標準DINレールデバイスを収納する形状です。さらに終端プリント基板は機械的にデカップリングされています。
プラグ式でコーディングされたケーブルセットで、標準DINレール機器をターミネーションキャリアのプリント基板にすばやく安全に接続することができます。
オートメーションシステムのI/Oカードに最適に適合、さまざまなシステムコネクタ、および前面アダプタを利用可能。
簡単にアクセスできる接続ポイントとホットスワップモジュール交換で、アフターサービスがさらに容易になります。
標準DINレール機器を使用すると、標準DINレールとシステムアプリケーションのエンジニアリング設計は1種類だけで済みます。
ターミネーションキャリアを非常にコンパクトなMINI Analog Pro信号変換器と組み合わせて使用し、ユニークな収納密度の制御盤を実現します。
市販の他のソリューションと比較すると最大65%省スペース:
コンパクト設計:高さ160 mm、奥行きはスナップ式モジュールを含み約175 mmです。
省スペースなシステム接続:配線システムがモジュールからはみ出ることがありません。
終端ブラケットを組み込んだDINレールブラケットは複数のターミネーションキャリアを並べて取付け可能。
ターミネーションキャリアとMINI Analog Proで、80 x 200 cmの制御盤に最大320チャネルを収容することができます。