安定して耐振動性のアルミニウム製キャリアは、標準DINレールデバイスを収納する形状です。さらに終端プリント基板は機械的にデカップリングされています。
TC-MACX-MCR-PTB電源および障害信号モジュール用ケーブルセット(製品番号2904673)、MACX Analog Exシリーズの信号変換器用ターミネーションキャリアでの使用
当社のターミネーションキャリアにより、標準I/O機器向けの信号マーシャリング用のプラグ・アンド・プレイソリューションが実現します。このモジュールキャリアは、組立済みのVARIOFACEシステムケーブル配線を使用して、従来型のDINレール機器をオートメーションシステムの標準I/Oカードにすばやくスムーズに接続するのに役立ちます。
TC-MACX-MCR-PTB電源および障害信号モジュール用ケーブルセット(製品番号2904673)、MACX Analog Exシリーズの信号変換器用ターミネーションキャリアでの使用
信号電送用ケーブルセットおよびMACX Analog Exシリーズの信号変換器用ターミネーションキャリアの電源 接続ポイント3.2と2.2(アクティブ入力カードの信号伝送)および1.1と1.2(電源)を信号プリント基板に接続。
PSR-FSPモジュール16点を56極のELCOコネクタ8016からInvensys Triconexコントローラのデジタル出力カードに接続する端末キャリア。緊急停止(ESD)アプリケーション向けソリューション。Invensys Triconex 3625カードに最適。
MINI MCR-SL-PTB-FMパワーモジュール(製品番号2902958)およびMINI MCR-SL-FM-RC-NCエラーメッセージモジュール(製品番号2902961)のケーブルセット、MINI Analogラインアップのモジュール用端末キャリアで使用。
汎用ターミネーションキャリア、16台のMINI Analog Pro信号変換器をデジタルまたはアナログI/Oカードに接続、D-SUBコネクタ、37極を使用 (1:1接続)
ターミネーションキャリア、2チャネルMACX Analog Ex i NAMUR信号変換器16点を50極のKS50コネクタ2点から横河電機製Centum VPコントローラのデジタルカードに接続。横河電機製ADV 151およびADV 161カードに対応。
PSR-FSPシリーズのカップリングリレー用ターミネーションキャリアでの信号伝送用ケーブルセット。接続ポイントA1とA2(信号伝送)および31と32(確認)を接続。PSR-SCP-24DC/FSP/2X1/1X2(製品番号:2986960)およびPSR-SCP-24DC/FSP2/2X1/1X2(製品番号:2986575)に最適。
汎用Termination Carrier、16台のMINI Analog信号変換器をデジタルまたはアナログI/Oカードに接続、D-SUBコネクタ、37極(1:1 接続)を使用、HARTマルチプレクサ接続
37極のD-SUBコネクタ2点から16台のPSR-FSPモジュールをデジタル出力カードに冗長接続する汎用端末キャリア(1:1接続)。緊急停止(ESD)アプリケーション向けソリューション。
ジャンパプラグ、非使用のモジュールスロットのフィードバックをループ。PSR-FSPシリーズのセーフティモジュール用端末キャリアで使用。
ターミネーションキャリアで、さまざまな信号タイプをエラーのないプラグ・アンド・プレイでSiemens社製SIMATIC ET200SP HAに接続することができます。標準DINレール機器を使用するのに必要となるのは、標準DINレールとシステムアプリケーションのエンジニアリング設計1種類のみです。
安定して耐振動性のアルミニウム製キャリアは、標準DINレールデバイスを収納する形状です。さらに終端プリント基板は機械的にデカップリングされています。
プラグ式でコーディングされたケーブルセットで、標準DINレール機器をターミネーションキャリアのプリント基板にすばやく安全に接続することができます。
オートメーションシステムのI/Oカードに最適に適合、さまざまなシステムコネクタ、および前面アダプタを利用可能。
簡単にアクセスできる接続ポイントとホットスワップモジュール交換で、アフターサービスがさらに容易になります。
標準DINレール機器を使用すると、標準DINレールとシステムアプリケーションのエンジニアリング設計は1種類だけで済みます。
ターミネーションキャリアを非常にコンパクトなMINI Analog Pro信号変換器と組み合わせて使用し、ユニークな収納密度の制御盤を実現します。
市販の他のソリューションと比較すると最大65%省スペース:
コンパクト設計:高さ160 mm、奥行きはスナップ式モジュールを含み約175 mmです。
省スペースなシステム接続:配線システムがモジュールからはみ出ることがありません。
終端ブラケットを組み込んだDINレールブラケットは複数のターミネーションキャリアを並べて取付け可能。
ターミネーションキャリアとMINI Analog Proで、80 x 200 cmの制御盤に最大320チャネルを収容することができます。