安定して耐振動性のアルミニウム製キャリアは、標準DINレールデバイスを収納する形状です。さらに終端プリント基板は機械的にデカップリングされています。
汎用Termination Carrier、16台のMINI Analog信号変換器をデジタルまたはアナログI/Oカードに接続、D-SUBコネクタ、37極(1:1 接続)を使用
当社のターミネーションキャリアにより、標準I/O機器向けの信号マーシャリング用のプラグ・アンド・プレイソリューションが実現します。このモジュールキャリアは、組立済みのVARIOFACEシステムケーブル配線を使用して、従来型のDINレール機器をオートメーションシステムの標準I/Oカードにすばやくスムーズに接続するのに役立ちます。
汎用Termination Carrier、16台のMINI Analog信号変換器をデジタルまたはアナログI/Oカードに接続、D-SUBコネクタ、37極(1:1 接続)を使用
Termination Carrier、16点のMACX Analog Ex iディストリビュータと入力信号変換器またはEx i温度変換器を40極のKS40コネクタ2点から横河電機製ProSafe-RSコントローラの入力カードに冗長接続。横河電機製カードSAI 143に対応。
2チャネルモジュール用ターミネーションキャリアでの信号伝送用ケーブルセットまたはMACX Analog Exシリーズの2出力付きモジュール 接続ポイント3.1と3.2および2.1と2.2(信号伝送)を信号プリント基板に接続。
MACX Analog Ex i信号変換器8点を40極のKS40コネクタ2点から横河電機製ProSafe-RSコントローラのアナログ出力カードに冗長接続するターミネーションキャリア。横河電機製カードSAI533に対応。
汎用ターミネーションキャリア、16台のPSR SILカップリングリレーをデジタル出力カードに接続、D-SUBコネクタ、37極(1:1接続)を使用
37極のでD-SUBコネクタ16点のMACX Analog Ex iシグナル変換器とHoneywell Remote Universal Safe IO Systemを接続するターミネーションキャリア HoneywellカードFC-RUSIO-3224に最適です。
汎用ターミネーションキャリア、16台のMINI Analog Pro信号変換器をデジタルまたはアナログI/Oカードに接続、D-SUBコネクタ、37極を使用 (1:1接続)、HARTマルチプレクサ接続
ターミネーションキャリアで、さまざまな信号タイプをエラーのないプラグ・アンド・プレイでSiemens社製SIMATIC ET200SP HAに接続することができます。標準DINレール機器を使用するのに必要となるのは、標準DINレールとシステムアプリケーションのエンジニアリング設計1種類のみです。
安定して耐振動性のアルミニウム製キャリアは、標準DINレールデバイスを収納する形状です。さらに終端プリント基板は機械的にデカップリングされています。
プラグ式でコーディングされたケーブルセットで、標準DINレール機器をターミネーションキャリアのプリント基板にすばやく安全に接続することができます。
オートメーションシステムのI/Oカードに最適に適合、さまざまなシステムコネクタ、および前面アダプタを利用可能。
簡単にアクセスできる接続ポイントとホットスワップモジュール交換で、アフターサービスがさらに容易になります。
標準DINレール機器を使用すると、標準DINレールとシステムアプリケーションのエンジニアリング設計は1種類だけで済みます。
ターミネーションキャリアを非常にコンパクトなMINI Analog Pro信号変換器と組み合わせて使用し、ユニークな収納密度の制御盤を実現します。
市販の他のソリューションと比較すると最大65%省スペース:
コンパクト設計:高さ160 mm、奥行きはスナップ式モジュールを含み約175 mmです。
省スペースなシステム接続:配線システムがモジュールからはみ出ることがありません。
終端ブラケットを組み込んだDINレールブラケットは複数のターミネーションキャリアを並べて取付け可能。
ターミネーションキャリアとMINI Analog Proで、80 x 200 cmの制御盤に最大320チャネルを収容することができます。