安定して耐振動性のアルミニウム製キャリアは、標準DINレールデバイスを収納する形状です。さらに終端プリント基板は機械的にデカップリングされています。
MINI Analogシリーズのモジュール用端末キャリアで信号伝送に使用するケーブルセット。隣接する2台のMINI Analogモジュールの接続ポイント5と6を4極のPTSMコネクタで信号用プリント基板に接続。
当社のターミネーションキャリアにより、標準I/O機器向けの信号マーシャリング用のプラグ・アンド・プレイソリューションが実現します。このモジュールキャリアは、組立済みのVARIOFACEシステムケーブル配線を使用して、従来型のDINレール機器をオートメーションシステムの標準I/Oカードにすばやくスムーズに接続するのに役立ちます。
MINI Analogシリーズのモジュール用端末キャリアで信号伝送に使用するケーブルセット。隣接する2台のMINI Analogモジュールの接続ポイント5と6を4極のPTSMコネクタで信号用プリント基板に接続。
PSR-PC50-1NO-1DO-24DC-SC(製品番号 2904664)用ターミネーションキャリアでの信号伝送と電源に使用するケーブルセット。接続ポイントA1とA2(信号伝送)およびV+(電源)を信号プリント基板に接続。
MINI MCR-SL-PTBパワーモジュール(製品番号2864134)とMINI MCR-SL-TB貫通モジュール(製品番号2811420)のケーブルセット、MINI Analogのモジュール用端末キャリアで使用。
MINI Analog信号変換器16点を40極のKS 40コネクタから横河電機製Centum VPコントローラのアナログ入力カードに冗長接続するターミネーションキャリア。横河電機製よびAAI143カードに対応。
信号電送用ケーブルセットおよびMACX Analog Exシリーズの信号変換器用ターミネーションキャリアの電源 接続ポイント3.2と2.2(アクティブ入力カードの信号伝送)を信号プリント基板に接続。
PSR-ETPシリーズのカップリングリレー用ターミネーションキャリアでの信号伝送と電源に使用するケーブルセット。接続ポイントA1とA2(信号伝送)およびV+(電源)を信号プリント基板に接続。PSR-SCP-24DC/ETP/1X1(製品番号:2986711)に最適。
MINI MCR-2-PTB-PTパワーモジュール(製品番号2902958)およびMINI MCR-2-FM-RC-PT障害信号モジュール(製品番号2904508)のケーブルセット、MINI Analog Proシリーズのモジュール用ターミネーションキャリアで使用。
ターミネーションキャリア、MACX Analog Ex i NAMUR信号変換器16点を50極のKS50コネクタ2点から横河電機製ProSafe-RSコントローラのデジタルカードに接続。横河電機製カードSDV144に対応。
MACX Analog Ex i信号変換器16点を40極のKS40コネクタ2点から横河電機製CENTUM VPコントローラのアナログ入力/出力カードに冗長接続する端末キャリア。横河電機製AAI141およびAAI143カードに対応。
汎用ターミネーションキャリア、2チャネルMACX Analog Ex i信号変換器16点を37極(1:1接続)のD-SUBコネクタ2点からデジタルまたはアナログI/Oカードに接続
ターミネーションキャリアで、さまざまな信号タイプをエラーのないプラグ・アンド・プレイでSiemens社製SIMATIC ET200SP HAに接続することができます。標準DINレール機器を使用するのに必要となるのは、標準DINレールとシステムアプリケーションのエンジニアリング設計1種類のみです。
安定して耐振動性のアルミニウム製キャリアは、標準DINレールデバイスを収納する形状です。さらに終端プリント基板は機械的にデカップリングされています。
プラグ式でコーディングされたケーブルセットで、標準DINレール機器をターミネーションキャリアのプリント基板にすばやく安全に接続することができます。
オートメーションシステムのI/Oカードに最適に適合、さまざまなシステムコネクタ、および前面アダプタを利用可能。
簡単にアクセスできる接続ポイントとホットスワップモジュール交換で、アフターサービスがさらに容易になります。
標準DINレール機器を使用すると、標準DINレールとシステムアプリケーションのエンジニアリング設計は1種類だけで済みます。
ターミネーションキャリアを非常にコンパクトなMINI Analog Pro信号変換器と組み合わせて使用し、ユニークな収納密度の制御盤を実現します。
市販の他のソリューションと比較すると最大65%省スペース:
コンパクト設計:高さ160 mm、奥行きはスナップ式モジュールを含み約175 mmです。
省スペースなシステム接続:配線システムがモジュールからはみ出ることがありません。
終端ブラケットを組み込んだDINレールブラケットは複数のターミネーションキャリアを並べて取付け可能。
ターミネーションキャリアとMINI Analog Proで、80 x 200 cmの制御盤に最大320チャネルを収容することができます。