ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ

TC-2D37SUB-ADIO32-2EX-P-UNI - モジュールキャリア
2904684

汎用ターミネーションキャリア、2チャネルMACX Analog Ex i信号変換器16点を37極(1:1接続)のD-SUBコネクタ2点からデジタルまたはアナログI/Oカードに接続

この製品を操作するには追加の製品が必要となります。 必須アクセサリ

製品の詳細










互換性のある製品




特長

機械的に分離、パッシブPCB
DINレールを組み込んだ頑丈なアルミニウム製プロファイル
終端クランプ付きの側面部品
D-SUBピンストリップによるシステム接続、37極 (1:1接続)
シンプルな電源または冗長電源(ダイオード出でカップル、極性反転保護)およびモニタリング機能を別売のDINレールモジュールで組込み
信号接続用ケーブルセットは標準装備されているため、別途注文は不要です。