EAC
認証ID: RU*DE.*08.B.01536/19UL Listed
認証ID: E330267| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 33 V | 2 A | |||
cUL Listed
認証ID: E330267| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 33 V | 2 A | |||
ねじ式接続の電源および障害信号モジュール、ターミネーションキャリアでのみ使用、対象のDINレールバスコネクタ除く
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 33 V | 2 A | |||
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 33 V | 2 A | |||