MACX MCR-EX-SL-RPSS-2I-2I - ディストリビュータ電源
2865382

防爆タイプ測定用変換器ディストリビュータ、2チャネル、HART透過対応。2線式Ex i測定用変換器に電源を供給し、防爆エリアから安全エリアに4~20 mAの信号を伝送。5方向の電気的絶縁、ねじ式接続、SIL 3まで、PL。

製品の詳細









互換性のある製品



特長

2チャネル
4 ... 20 mA入力、本質安全、[Ex ia]、配線あり
出力: 4 mA ... 20 mA、アクティブ
HART対応
エラー表示はNAMUR NE 43準拠  
IEC/EN 61508準拠のSIL 3
5方向電気的絶縁
DINレールコネクタから給電
Ex Zone 2での設置可
プラグイン式接続端子台、ねじ接続式、HART通信用ソケットを内蔵
ハウジング幅:12.5  mm
最小のワット損
高度な伝送精度