有用な情報
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
端子台アクセサリ
MPS-IH BU - 絶縁スリーブ
MPS-IH BU
-
絶縁スリーブ
0201689
絶縁スリーブ、 色: 青
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
絶縁スリーブ
接続データ
接続方法
スプリング接続方式
寸法
幅
4.6 mm
高さ
27.5 mm
奥行き
27.5 mm
材料仕様
色
青 (RAL 5015)
部材
PA
UL94難燃性クラス
V2
絶縁材質
PA
冷却時絶縁素材
-40 °C
絶縁素材の温度指数(DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))
125 °C
相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B)
125 °C
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R22
HL 1 - HL 3
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R23
HL 1 - HL 3
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R24
HL 1 - HL 3
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R26
HL 1 - HL 3
放熱量NFPA 130(ASTM E 1354)
27,5 MJ/kg
表面燃焼性NFPA 130(ASTM E 162)
合格
煙の特殊光学濃度NFPA 130(ASTM E 662)
合格
煙毒性NFPA 130(SMP 800C)
合格
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-60 °C ... 105 °C (短期間の最大動作温度RTI Elec.)
周囲温度(保管時/運搬時)
-25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C)
周囲温度(配線時)
-5 °C ... 70 °C
周囲温度(動作時)
-5 °C ... 70 °C
許容湿度(保管時/移動時)
30 % ... 70 %
販売用データ
アイテム番号
0201689
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
BE1Z3X
GTIN
4017918098896
1個あたりの重量(梱包を含む)
0.5 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
0.273 g
関税率
85472000
生産国
PL
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27141192
ECLASS-15.0
27141192
ETIM
ETIM 10.0
EC004592
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.009 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
必須アクセサリ
MPS-MT
-
テストプラグ
0201744
MPS-MT/ 4MM
-
テストプラグ
3048577
PS-MT
-
テストプラグ
0311647
特長
ツーピース設計のテストプラグでプラグの色を個別に組合せ
テストプラグはCLIPLINE completeシステムの端子台の機能シャフトまたは付属の導通チェック穴に挿入
製品 ヘルプ