有用な情報
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
PS-MT - テストプラグ
PS-MT
-
テストプラグ
0311647
テストプラグ、 極数: 1、 色: 銀
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
テストプラグ端子台
極数
1
接続データ
接続方法
スプリング接続方式
寸法
高さ
15 mm
ピン径
6.5 mm
材料仕様
色
銀
UL94難燃性クラス
V0
コンタクト材質
非強化ポリアミドPA、銀めっき真鍮
販売用データ
アイテム番号
0311647
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
BE1Z3X
GTIN
4017918001582
1個あたりの重量(梱包を含む)
3.6 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
3.6 g
関税率
85366990
生産国
PL
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
アクセサリ
RPS
-
径変換プラグ
0201647
PS-IH WH
-
絶縁スリーブ
0311566
PS-IH RD
-
絶縁スリーブ
0311579
PS-IH BU
-
絶縁スリーブ
0311582
PS-IH YE
-
絶縁スリーブ
0311595
PS-IH GN
-
絶縁スリーブ
0311605
PS-IH VT
-
絶縁スリーブ
0311618
PS-IH GY
-
絶縁スリーブ
0311621
PS-IH BK
-
絶縁スリーブ
0311634
製品 ヘルプ