有用な情報
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
産業用AI
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
RPS - 径変換プラグ
RPS
-
径変換プラグ
0201647
径変換プラグ、 極数: 1、 色: グレー
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
テストプラグ端子台
極数
1
接続データ
接続方法
プラグイン接続
材料仕様
色
灰 (RAL 7042)
部材
銀メッキ真鍮
UL94難燃性クラス
V2
絶縁材質
PA
コンタクト材質
非強化ポリアミドPA、銀めっき真鍮
冷却時絶縁素材
-40 °C
絶縁素材の温度指数(DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))
125 °C
相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B)
125 °C
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R22
HL 1 - HL 3
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R23
HL 1 - HL 3
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R24
HL 1 - HL 3
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R26
HL 1 - HL 3
放熱量NFPA 130(ASTM E 1354)
27,5 MJ/kg
表面燃焼性NFPA 130(ASTM E 162)
合格
煙の特殊光学濃度NFPA 130(ASTM E 662)
合格
煙毒性NFPA 130(SMP 800C)
合格
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-60 °C ... 105 °C (短期間の最大動作温度RTI Elec.)
周囲温度(保管時/運搬時)
-25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C)
周囲温度(配線時)
-5 °C ... 70 °C
周囲温度(動作時)
-5 °C ... 70 °C
許容湿度(保管時/移動時)
30 % ... 70 %
販売用データ
アイテム番号
0201647
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
BE1Z3X
GTIN
4017918099046
1個あたりの重量(梱包を含む)
5.56 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
5.538 g
関税率
85366990
生産国
PL
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27250304
ECLASS-15.0
27250304
ETIM
ETIM 10.0
EC002555
UNSPSC
UNSPSC 21.0
20122000
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
アクセサリ
PTS-5,08
-
プリント基板用端子台
1876521
KDS 4
-
プリント基板用端子台
1780507
KDSP 4
-
プリント基板用端子台
1780536
MKDSP 25/ 2-15,00
-
プリント基板用端子台
1932588
MKDSP 25/ 2-15,00-F
-
プリント基板用端子台
1932494
MKDSP 25/ 1-15,00-FL
-
プリント基板用端子台
1932575
製品 ヘルプ