PTS-5,08
-
プリント基板用端子台
1876521
プリント基板用端子台、 定格電流: 12 A、 定格電圧(III/2): 320 V、 定格接続サイズ: 0 mm2、 電位の数: 1、 列の数: 1、 列ごとの極数: 1、 製品ラインアップ: PTS、 ピッチ: 5.08 mm、 取付け方法: ウェーブはんだ付け、 色: 緑、 ピン配列: 直線的なピン配置、 はんだピン [P]: 3.5 mm、 電位あたりのはんだピンの数: 2、 梱包の種類: 段ボール梱包。 製品を配置してさまざまな極数を作成可能です!
製品の詳細
互換性のある製品
特長
オレンジ色の断路プラグで簡単に回路を切断
組込みのテストオプションですばやく試験できて便利
信頼性の高い実装方式で世界中で使用可能
側面のラッチでさまざまな数極を組立可能