有用な情報
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
産業用AI
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
万能工具
TZ - プラグクランプ
TZ
-
プラグクランプ
0306704
コネクタペンチ、絶縁コネクタを端子台列から簡単に取外し(個別に取付けられている場合)
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
汎用工具
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-60 °C ... 85 °C
周囲温度(保管時/運搬時)
-25 °C ... 55 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C)
周囲温度(配線時)
-5 °C ... 70 °C
許容湿度(保管時/移動時)
30 % ... 70 %
販売用データ
アイテム番号
0306704
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
BE1ZWX
GTIN
4017918000929
1個あたりの重量(梱包を含む)
5.5 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
5.344 g
関税率
39269097
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27141190
ECLASS-15.0
27141190
ETIM
ETIM 10.0
EC002848
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
アクセサリ
PTS-5,08
-
プリント基板用端子台
1876521
製品 ヘルプ