有用な情報
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
PS-IH VT - 絶縁スリーブ
PS-IH VT
-
絶縁スリーブ
0311618
絶縁スリーブ、 極数: 1、 色: 紫
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
絶縁スリーブ
極数
1
接続データ
接続方法
スプリング接続方式
寸法
幅
6 mm
高さ
15 mm
ピン径
6.5 mm
材料仕様
色
紫
UL94難燃性クラス
V2
コンタクト材質
非強化ポリアミドPA、銀めっき真鍮
販売用データ
アイテム番号
0311618
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
BE1Z3X
GTIN
4017918001551
1個あたりの重量(梱包を含む)
0.68 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
0.574 g
関税率
85472000
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
アクセサリ
PS-MT
-
テストプラグ
0311647
製品 ヘルプ