PS-IH RD - 絶縁スリーブ
PS-IH RD
-
絶縁スリーブ
0311579
絶縁スリーブ、 極数: 1、 色: 赤
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
絶縁スリーブ
極数
1
接続データ
接続方法
スプリング接続方式
寸法
幅
6 mm
高さ
15 mm
ピン径
6.5 mm
材料仕様
色
赤
UL94難燃性クラス
V2
コンタクト材質
非強化ポリアミドPA、銀めっき真鍮
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-40 °C ... 100 °C
販売用データ
アイテム番号
0311579
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
BE1Z3X
GTIN
4017918001513
1個あたりの重量(梱包を含む)
0.73 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
0.73 g
関税率
85472000
生産国
DE
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
アクセサリ
PS-MT
-
テストプラグ
0311647
製品 ヘルプ